IHクッキングヒータ(一口1マイコン制御)

概要

ルネサスでは、制御用マイコンとしてRX13Tグループ、RX23Tグループ、RL78,/G1Fグループ、RL78/G14グループを、表示操作マイコンとしてRL78/L1xシリーズ、タッチキーマイコンとしてRX130グループ(48~100pin)をご用意し、IH制御の高性能化や低消費電力化、コスト低減のご要望にもお応えします。

また、電化製品の入力電流に含まれる高調波成分に関する規制が強化される傾向にあり、ルネサスでは高調波成分の抑制効果を発揮するPFC電源用IC(力率制御IC)もラインアップしています。

IHクッキングヒータ(一口1マイコン制御)

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン MCU RX13Tグループ
RX23Tグループ
RL78/G1Fグループ
RL78/G14グループ
PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減
FPU搭載で1インバータ制御に最適
モータ制御機能強化の多機能マイコン
三相PWMタイマー、ラインアップ充実
表示操作マイコン MCU RL78/L1xシリーズ セグメントLCDドライバ内蔵16ビットマイコン
RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
PFC電源 PFC IC R2A20114B 連続モード インタリーブ
R2A20112ASP 臨界モード インタリーブ
センサ部 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート
IGBTゲート
駆動回路
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9301
RV1S92xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 2.5A出力、
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)、IPM駆動用に最適
関連アプリケーションノート/サンプルコード
関連ソフトウェア
名称
ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム -
関連ボード
名称型名
R2A20114B評価ボード*
-
R2A20112A評価ボード*
-

*:担当営業または、 お問合せ→技術関連よりお問合せ願います