概要

説明

IR非接触温度計は個人が公共場所に入る前に体温を監視する医療分野で必要とされています。対象市場と応用によって監視する温度範囲や要求される精度は大きく異なる可能性があります。これは、特に、医療環境で使用する温度計の場合と産業用途で使用するものの場合にあてはまります。このレファレンスデザインは温度計の動作範囲、精度、電源事情、表示オプションを考慮しています。このデザインの使用事例としてデザイナーがあります。

このシステムのメリット:

  • RL78/I1D マイクロコントローラ(MCU)はオペアンプ、12ビットA/Dコンバータ、ウィンドウコンパレータなど強化されたアナログ機能があります。また、MCUは超低電力動作(124μA@1 MHz)と4μsの高速ウェイクアップをサポートします。
  • デザインの別のオプションとして、RL78/I1B MCUは24ビットΔΣ A/Dコンバータのような強化されたアナログ機能が必要なときに使用可能です。
  • ISL9205充電器はパルス充電器として動作し、電荷電流は定電流フェーズのときにACアダプタの電流制限によって決まります。ISL9205充電器は、両方のアダプタとも定電流フェーズのときに線形モードで動作します。

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU084 EU084 EU084 Battery Charger Iout, max = 840 mA Battery Charger IOUT, max = 840mA Battery Charger IOUT, max = 840mA Battery.27 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Haptics Touch Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Speaker speaker_8_ Sheet.31 Sheet.32 Sheet.33 Sheet.34 USB Plug Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 USB Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 LCD Display Sheet.82 Sheet.83 Sheet.84 Sheet.85 Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Sheet.91 Sheet.92 Sheet.93 Sheet.94 Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Sheet.98 Sheet.99 Sheet.100 Sheet.101 Sheet.102 Sheet.103 Sheet.104 Sheet.105 Sheet.106 Sheet.107 Sheet.108 Sheet.109 Sheet.110 ON ON ON OFF OFF OFF Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Sheet.183 Sheet.184 Sheet.186 Sheet.187 Shunt Sheet.65 Sheet.188 Sheet.189 Sheet.190 nFault nFault nFault nStatus nStatus nStatus Sheet.193 Sheet.55 Darlington.131 Sheet.58 Sheet.59 Darlington.254 Sheet.61 Sheet.62 Darlington.254 Shunt.194 Sheet.195 Sheet.198 Sheet.199 Darlington.131 Sheet.201 Sheet.202 Darlington.254 Sheet.204 Sheet.205 Darlington.254 USB Plug.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 VIN 5V, 1A VIN 5V, 1A VIN 5V, 1A Connector 1 Connector 1.209 Sheet.210 Connector 1.211 Sheet.213 Sheet.214 Sheet.215 IR Thermopile Sensor IR Thermopile Sensor IR Thermopile Sensor Sheet.217 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.223 1st Choice 1st Choice 1st Choice 2nd Choice PGA Optional 2nd Choice PGA Optional 2nd Choice PGA Optional IIN, max=7.2 mA IIN, max=7.2 mA IIN, max=7.2 mA 500mAh 3.6V Li-Ion 500mAh 3.6V Li-Ion 500mAh3.6V Li-Ion MCU MCU MCU MCU VDD 1.6V - 3.6V VDD 1.6V - 3.6V VDD 1.6V - 3.6V Buzzer Output Buzzer Output Buzzer Output GP/IO GP/IO GP/IO I1D GP/IO I1B LCD I1D GP/IO I1B LCD I1D GP/IOI1B LCD I1D Op Amp I1D Op Amp I1D Op Amp I1B PGA (x32) I1B PGA (x32) I1B PGA (x32) I1B 12 Bit ∆Σ I1B 12Bit ∆Σ I1B 12Bit Σ I1D 12 Bit ADC I1D 12Bit ADC I1D 12Bit ADC Sheet.222 Sheet.224 Sheet.225
Exiting Interactive Block Diagram