新型コロナウイルスによる混乱は世界的に広がっており、医療機関に押し寄せる人が激増しています(2020年4月現在)。このため多くの医師は、患者毎に最適な人工呼吸器を選ぶ余地がなく、その場しのぎの対応を余儀なくされています。メーカー側も、知的財産を会社間で共有して増産にあたるなど、さまざまな方法でこの難局を乗り切ろうとしています。ルネサスも、この人工呼吸器のためのターンキーソリューションをリリースし、この世界的な課題解決に貢献していきます。
このソリューションは、病室外・ICU外の場所で使える、移動式人工呼吸器を設計できるリファレンスです。アシスト制御モードと圧力制御モードで、患者に高圧酸素を送ることができます。アシスト制御モードは、一呼吸ごとに特定の量の酸素を患者に送ります。吸入管の酸素流量は、流量センサFS1015が監視し、MCUが一回の換気量を算出します。酸素バルブはMCUが制御し、送り込む酸素量を管理します。圧力制御モードは、一呼吸ごとに特定の圧力で酸素を患者に送ります。吸入圧は、マスクに装着された近傍気圧センサーが監視し、その数値をRX23W(MCU)に送ります。圧力を高め酸素を人工呼吸器に送り込むブロワー部は、RX23T(MCU)で制御されるモータ制御ボードが駆動します。データの送受信は、I2Cバスを通して行われます。このリファレンスには加湿部も組み込まれており、適度な湿度を含んだ酸素を送ることができます。
このリファレンスには2つのMCUが搭載されており、互いに監視・リセットができるよう二重化して、安全性を高めています。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
ISL28113 シングル汎用マイクロパワーRRIOオペアンプ
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RX23W IoTエンドポイント機器に向けた、Bluetooth® 5 無線通信とシステム制御を1チップで実現する32ビットマイコンおよびモジュール品
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, Bluetooth® Low Energy, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL85410 Wide VIN 1A Synchronous Buck Regulator
|
降圧レギュレータ(FET内蔵) | ご購入 / サンプル |
ISL9007 400mAの連続出力を備えた高性能LDO
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
HIP2103 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ
|
ハーフブリッジFETドライバ | ご購入 / サンプル |
ISL28191 単一電源、超低ノイズ、低歪みレール・ツー・レール出力、オペアンプ
|
汎用オペアンプ, 高速オペアンプ(GBW >= 50MHz) | ご購入 / サンプル |
ISL94202 スタンドアロン3〜8セルリチウムイオンバッテリパックモニタ
|
バッテリフロントエンドIC | ご購入 / サンプル |
ISL80410 40V、低静止電流、150mAリニアレギュレータ
|
リニア・レギュレータ(LDO) | ご購入 / サンプル |
RX23T 浮動小数点演算ユニット (FPU) 搭載1インバータ制御用 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
ISL81601 60V 双方向4スイッチ同期昇降圧コントローラ
|
昇降圧コントローラ(外付けFET) | ご購入 / サンプル |
FS1015 Air Velocity Sensor Module
|
液体および気体向けフローセンサモジュール | ご購入 / サンプル |
See a demo of the Renesas ventilator system reference design for portable ventilators used in a hallway or non-ICU cases.