近年、インスツルメント・クラスタ・システムへのカラー液晶パネルの普及に伴い、小型車・中級車の多くの車両にも、ゲージ制御とグラフィックス表示が併用されるようになりました。すでに高級車では、視認性・快適性を追求してゲージレス化が進み、大型・高解像度パネルに3Dグラフィックスを活用した、美しく見やすい表現が車の個性のひとつとなっています。今後は、普及車においても、グラフィックス表示の大型化、高解像度化が進展し、高級車と同様の3Dグラフィックスを使用したクラスタ・システムが増えていくことが予想されます。
このシステムが普及するためには、3Dグラフィックスを駆使したリッチでリアリティのある画像表示を実現できること、アクセサリの起動と同時に高速にクラスタの画面表示ができること、計器類の正確な情報をドライバへ伝え続けるため外部からシステムへの不正アクセスを防止できる高信頼性を実現できること、様々な車載電子機器と通信性能を充実させることが課題となります。
ルネサスは、こうした課題を解決するために、3Dグラフィックス・クラスタに特化した車載用SoC「R-Car D1」をラインアップ。機能と性能に加え、170社を超えるR-Carコンソーシアムのエコシステムを活用でき、3Dグラフィックス・クラスタ・システムを、短期間に開発することができます。
項 目 | R-Car D1 仕様 | ||
---|---|---|---|
製品名 | R-Car D1 | ||
R7S721042*1*4 R7S721043*1*3*4 R7S721046*1*4*5 R7S721047*1*3*4*5 |
R7S721062*2*4 R7S721063*2*3*4 R7S721066*2*4*5 R7S721067*2*3*4*5 |
||
電源電圧 | 3.3V/1.8V (IO), 1.35V (DDR3L), 1.0V (core) | ||
CPUコア | Arm®Cortex®-A7 Single core*1 最大動作周波数:660 MHz |
Arm®Cortex®-A7 Dual core*1 最大動作周波数:780 MHz |
|
キャッシュメモリ | L1命令キャッシュ:32Kバイト L1データキャッシュ:32Kバイト L2キャッシュ:512Kバイト |
||
外部メモリ DDR3L |
DDR専用バスにDDR3L-SDRAMを接続可能 データバス幅: 32ビット × 1チャネル |
||
最大動作周波数: 1066MHz | 最大動作周波数: 1333MHz | ||
外部メモリ拡張 | NAND フラッシュメモリ インタフェース シリアルフラッシュメモリ インタフェース |
||
2D グラフィクス | GPU2D render core | ||
最大動作周波数:260 MHz | 最大動作周波数:330 MHz | ||
3D グラフィクス | Imagination Technologies PowerVR®SGX540 core*8 | ||
最大動作周波数:260 MHz | 最大動作周波数:330 MHz | ||
ビデオ機能 | ビデオ表示インタフェースx 2チャネル (LVTTL) 最大表示画面サイズ:4096 x 2048 RSDS出力インタフェース x 1チャネル (LVTTLと兼用)*6 LVDS出力インタフェース x1 チャネル ビデオ入力インタフェースx 2チャネル (LVTTL) 最大入力画面サイズ:2048 x 2048 MIPI CSI-2 入力インタフェース x 1チャネル LCDパネル用タイミングコントローラ ビデオデコードプロセッサ (H.264/MPEG4-AVC、JPEG)*6 |
||
ビデオ出力チェック機能 | ビデオ出力チェッカ (VOCA) x 2チャネル ビデオ出力CRCチェッカ (DISCOM) x 4 チャネル |
||
オーディオ機能 | シリアルサウンドインターフェース x 2チャネル CM-PWMコンバータ |
||
ストレージインタフェース | USB 2.0 ホスト/ファンクション (High-Speed/Full-Speed) マルチメディアカードインタフェース x 1チャネル |
||
車載 インタフェース |
メディアローカルバス(MLB)インタフェース x 1チャネル(3線式) コントローラエリアネットワークインタフェース× 3チャネル*6) Ethernet AVB 1.0対応MAC内蔵 転送速度:100Mbps インタフェース:IEEE802.3 standard MII Ethernet AVB (802.1BA)
|
||
その他周辺機能 | SYS-DMAC x 30チャネル ウォッチドッグタイマ(RWDT) x 1チャネル 16bitタイマ x 16チャネル 32bitタイマ x 17チャネル I2C バスインタフェース× 2チャネル クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF) x 7チャネル(SPI/IISサポート) 非同期高速シリアルコミュニケーションインタフェース(HSCIF) x 2チャネル 非同期/同期シリアルコミュニケーションインタフェース(SCIF)x 4 チャネル |
||
パッケージ | 543 ピン FCBGA 1mmピッチ (27mm x 27mm) |
(Remarks)
*1 Arm Cortex-A7 single core
*2 Arm Cortex-A7 dual core
*3 RSDS output interface built in
*4 Video decode processor (H.264/MPEG4-AVC, JPEG) built in
*5 Controller Area Network interface (CAN-FD support)
*6 Option function due to a part number
*7 Arm® and Cortex® are registered trademarks of Arm Limited
*8 PowerVR® is a trademark of Imagination Technologies Limited
Arm、Cortexは、Arm Limitedの登録商標または商標です。
PowerVRは、Imagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
*本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する登録商標または商標です。