概要

説明

最大70個の直列接続されたリチウムイオン・セルに対応する車載バッテリ管理システムのトータルソリューションを提供します。 マイクロコントローラ(MCU)とマルチセル・リチウムイオン・バッテリ管理デバイスは、セル電圧、パック温度、電流を監視し、重大な障害検出を記録し、セルバランスを制御します。

このシステムのメリット:

  • 最高のBMS精度と長期ドリフト(LTD)で、走行距離とバッテリー寿命の延長を実現
  • 低BOMコストと最高のFuSa/EMI/EMC/ホットプラグソリューションは、研究開発の労力を軽減し、BMS専用のドライバとソフトウェアを備えたRH850車載MCUファミリで簡単に使用可能
  • BMS測定と機能安全(FuSa)機能を管理するISL78714複合デバイスドライバ(CDD)を使用して、ASILソフトウェア開発をすぐに開始可能
  • ASIL Dまでの機能安全とセキュリティ機能をサポート
  • 外部負荷制御用のインテリジェントパワーデバイス

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • EV車(2W、3W、小型商用車など)のバッテリーの安全な動作と長寿命を確保するためのバッテリーパック管理

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS202 AS201 AS201 AS201 Current Amplifier Current Amplifier Current Amplifier PMIC PMIC PMIC Photocouplers Photocouplers Photocouplers CAN 2 CAN CAN LIN 2 LIN LIN RS-232 RS-232 RS-232 Sheet.314 Sheet.315 Sheet.316 Sheet.317 Sheet.323 Sheet.324 Resistor.179 Sheet.311 Sheet.312 Sheet.335 Sheet.351 Sheet.352 Sheet.361 Sheet.375 Sheet.376 Sheet.385 Sheet.391 Sheet.392 Sheet.396 Connector Arrow.418 Connector Arrow.419 Sheet.426 Connector Arrow.428 Intelligent Power Device 1 Intelligent Power Device Intelligent Power Device Intelligent Power Device 2 Intelligent Power Device Intelligent Power Device Connector Arrow.431 Intelligent Power Device 3 Intelligent Power Device Intelligent Power Device Connector Arrow.433 Sheet.438 Dynamic connector Sheet.449 Connector Arrow Connector Arrow.453 Connector Arrow.454 Sheet.458 Sheet.461 Battery Management 4 Battery Management Battery Management Inductor.439 Sheet.440 Sheet.441 Sheet.442 Inductor.300 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Battery Management 3 Battery Management Battery Management EN EN EN Sheet.517 Sheet.518 Sheet.519 Sheet.520 Sheet.521 Sheet.522 Sheet.523 Sheet.524 Sheet.525 Sheet.526 Sheet.527 Sheet.528 Sheet.529 Sheet.530 Sheet.531 Sheet.532 Sheet.533 Sheet.534 Sheet.535 Sheet.536 Sheet.537 Connector dotted line Connector dotted line.540 Connector dotted line.541 Battery Management 2 Battery Management Battery Management Battery Management 1 Battery Management Battery Management Connector Arrow.546 Sheet.547 Battery.328 Sheet.207 Sheet.208 Sheet.209 Sheet.210 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow.548 Fan Fan Fan Pump Pump Pump Relay Relay Relay Vehicle Network Vehicle Network VehicleNetwork Battery 1 Battery 1 Battery 1.559 Battery 1.560 Battery 2 Battery 2 Battery 2.567 Battery 2.568 Battery 3 Battery 3 Battery 3.571 Battery 3.572 MCU MCU MCU MCU CAN 1 CAN CAN LIN 1 LIN LIN
Exiting Interactive Block Diagram

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア
BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
Software Package ルネサス
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パンフレット PDF 426 KB
1 item
Battery Management Solution for Electric Vehicles

ニュース&ブログ