Renesas offers high isolation voltage solid state relays containing gallium arsenide (GaAs) LEDs on the light emitting side (input side) and MOSFETs on the output side. These devices are suitable for analog signal control because of their low offset and high linearity and can be used in exchange equipment, measurement equipment and factory and office automation equipment.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
OCMOS FET Applicatione Note アプリケーションノート PDF 305 KB
PS7341-1A, PS7341L-1A DS (PN10306JJ02V0DS) English データシート PDF 328 KB
PS7360-1A, PS7360L-1A DS (PN10310JJ02V0DS) English データシート PDF 327 KB

file_downloadダウンロード