Skkynet Embedded Toolkit(ETK)は、パブリッシュ・サブスクライブ・モデルを使用してリモート・サーバーにデバイス・データを送信することにより、世界中のどこからでもデバイスとそのデータにアクセスできます。このツールキットは、OPCサーバとクライアント、およびModbusスレーブ、ODBCデータベース、Excel、およびカスタム.NETプログラムに接続するための業界有数のミドルウェア製品であるCogentDataHub®への接続を可能にします。また、CogentDataHub®はWebベースのHMIを提供し、OPCネットワーキング、ブリッジング、冗長性、SMS、電子メール通知をサポートしています。
このシステムでは、SkkyHub™とDataHub®に接続するだけで、VPNやITポリシーの変更が不要になります。ヘルスケア、自動車、石油・ガス、HVAC、産業オートメーションなどの業界のアプリケーションに最適です。
Current Public Release
発売日:2017-01-25
MCUs Supported: S7G2
MD5: 9a11395d1801a1b8e074a3b1eb448879
DK-S7G2ボードを使用したクイックスタートデモプロジェクト