概要

説明

トピックス
【リビジョンアップ】ソリューション・ツールキット アナログフロントエンド対応開発支援ツール QE for AFE V2.2.0 (PDF | English, 日本語)
 - RAファミリ RA2A2グループ(新製品)をサポート  
 - スタンドアロン版で、新たに[AFE 概要 (QE) ]ビューをサポート
 - プラグイン版で、ワークフロービューを改善

アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。

特長

  • AFE関連のレジスタをGUIで設定
  • AD変換結果表示機能(時間波形、ヒストグラム)
  • デジタルフィルタ周波数特性表示
  • スタンドアロン版と統合開発環境e² studioのプラグイン版に対応
  • スタンドアロン版とプラグイン版は、レジスタ設定ファイルを介してアナログ回路の調整結果を共有することが可能
  • スタンドアロン版は、QE for AFEのみでアナログ回路の調整および調整結果の取得が可能(ハードウェア設計をご担当の方におすすめ)
  • e² studioのプラグイン版は、アナログ回路の調整および調整結果のソースコードへの反映が可能(ソフトウェア設計をご担当の方におすすめ)
  • Learn More

リリース情報

製品名最新Ver.リリース日ターゲットデバイス(Note1)バージョンアップ内容ダウンロード動作環境
QE for AFEV2.2.02024/03/14RAファミリ
RXファミリ
リリースノート参照ダウンロード動作環境

Note

  1. 詳細なサポートデバイスはターゲットデバイスを参照ください。

 

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 229.60 MB 英語
1 item

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

関連ボード&キット

ボード&キット

QE for AFE Tutorial:  How to Import and Export AFE Adjustment Results

This video demonstrates how to import and export AFE adjustment results.
QE for AFE:https://www.renesas.com/qe-afe

詳細情報

機能

EK-RA2A1ボードとUSB接続でシリアル通信を行い、ボード搭載のAFE・DSADのレジスタ設定、および動作確認を行い、AD変換した結果を表示します。また、計測例アプリケーションノートのサンプルモードアナログフロントエンドをどのような構成にするかを設定し、AD変換した結果をモニタリングすることができます。

AFE関連のレジスタをGUIで設定

各アナログIPの接続や、PGAのゲイン設定などAFE関連のレジスタをGUIで設定可能です。評価ボードとUSB接続のシリアル通信により、評価ボードとの接続確認やレジスタ値の取得・設定、A/D変換開始やA/D変換値取得(A/D変換は連続スキャンモード)を行います。

画像
画像

 

AD変換結果表示(時間波形、ヒストグラム)

取得したA/D変換値に対して波形表示、ヒストグラム解析・表示を行います。

画像

 

デジタルフィルタ周波数特性表示

レジスタ設定値に基づくSINC3フィルタの周波数-Gain特性グラフの表示を行います。

画像