RA2A2 MCUグループ評価キット
EK-RA2A2 評価キットを使用すると、RA2A2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と e2 studio IDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。...
QE for AFE V2.2.0 リリースノート (PDF | English, 日本語)
- RAファミリ RA2A2グループ(新製品)をサポート
- スタンドアロン版で、新たに[AFE 概要 (QE) ]ビューをサポート
- プラグイン版で、ワークフロービューを改善
アナログフロントエンド(AFE)を内蔵したマイコン向けに高精度なセンシングを行う組み込みシステム開発に対応した開発支援ツールです。
EK-RA2A2 評価キットを使用すると、RA2A2 MCU グループの機能を容易に評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と e2 studio IDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。...
RX23E-Bおよびセンサ計測用周辺回路を搭載した評価ボード(RSSK RX23E-B)と、Webからダウンロードできるソフトウェアを用いて、キット購入後すぐにアナログ特性評価を始めることができます。このキットを使用することにより、開発期間を短縮でき、早期の市場投入が可能となります。RSSKに搭載しているRX23E-Bは...
EK-RA2A1 評価キットを使用すると、RA2A1 MCUグループの機能を容易に 評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々な IDE を使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます...
QE for AFE Tutorial: How to Import and Export AFE Adjustment Results
This video demonstrates how to import and export AFE adjustment results.
QE for AFE:https://www.renesas.com/qe-afe
このビデオでは、AFEの調整用プログラムの書き込みとパソコンと接続する手順について説明します。
EK-RA2A1ボードとUSB接続でシリアル通信を行い、ボード搭載のAFE・DSADのレジスタ設定、および動作確認を行い、AD変換した結果を表示します。また、計測例アプリケーションノートのサンプルモードアナログフロントエンドをどのような構成にするかを設定し、AD変換した結果をモニタリングすることができます。
各アナログIPの接続や、PGAのゲイン設定などAFE関連のレジスタをGUIで設定可能です。評価ボードとUSB接続のシリアル通信により、評価ボードとの接続確認やレジスタ値の取得・設定、A/D変換開始やA/D変換値取得(A/D変換は連続スキャンモード)を行います。
取得したA/D変換値に対して波形表示、ヒストグラム解析・表示を行います。
レジスタ設定値に基づくSINC3フィルタの周波数-Gain特性グラフの表示を行います。