ルネサスはX-Microwaveとのパートナーシップにより、RFおよびマイクロ波ドロップインコンポーネントの完全なモジュラビルディングブロックエコシステム、さらに試験用/プロトタイプ用アクセサリを提供しています。X-Microwaveのモジュラビルディングブロックと高度なシミュレーションツールと、業界をリードするルネサスのデバイスが、新しい設計のシミュレーション、プロトタイピング、製造を効率化します。

X-Microwaveをサポートする製品

部品番号 説明 データシート X-Microwave
       
アンプVGA      
F1451 TX VGA、700-1000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1455 TX VGA、1400-2300 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1456 TX VGA、2100-2950 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
       
DSA      
F1912 DSA 0.5/31.5dB 範囲50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1953 DSA 0.5/31.5dB 範囲50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1956 DSA 0.25/31.75dB 範囲50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
       
ミキサ      
F1100 デュアルミキサ、650-1100 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1102 デュアルミキサ、400-1000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1150 デュアルミキサ、1700-2200 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1152 デュアルミキサ、1400-2200 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1162 デュアルミキサ、2300-2700 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1178 デュアルミキサ、3300-3800 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1701 デュアルミキサ、600-1060 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1751 シングルミキサ、400-3800 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F1763 シングルミキサ、2000-2900 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
       
スイッチ      
F2932 SP2TA、0.78dB IL、72dB Iso、50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F2933 SP2TA、0.78dB IL、72dB Iso、50Ω pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
       
シンセサイザ      
8V97051L 低電力広帯域RFシンセサイザ/PLL pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
8V97053L GSMグレード広帯域RFシンセサイザ/PLL pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
       
VVA      
F2250 VVA、1-3000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る
F2255 VVA、50-6000 MHz pdf_icon_for_table.png x-microwave-icon.png 詳細を見る

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード