概要

説明

Renesas Corporation

カテゴリ: Development

ソフトウェア・フラッシュローダは、以下のような構成となっています。

  • 新しいアプリケーションをダウンロードして検証するための、外部ホスト、デバイス、またはネットワークとの通信を処理する関数群を収集するダウンローダ
  • マイクロコントローラ上で動作し、ダウンロード後にアプリケーションの更新を実行する、完備された自己完結型のイメージであるブートローダ
  • ファームウェア・アップデート・プロセスを容易にするPCソフトウェア・アプリケーション

アプリケーション・プロジェクトは、フラッシュローダを柔軟に使い、サンプル・ソリューションをどのように簡単に統合できるかを示しています。 開発者は主要なソフトウェア・コンポーネントのレビュー、構成、カスタマイズ方法をガイドし、ほぼすべての要件に合わせてサンプルを更新します。

リリース情報

Flashloader Add-on and Application Projects 1.1.2

Current Public Release

発売日: 2019-01-02

MD5: 19bba49e621d07209637dc41681a52df

What's New?

This version of Flashloader Add-on and Application Project is intended for SSP v1.3.x only and is currently unsupported on other versions of SSP.

There is no change in the project from the prior version (1.1.1), only the application note document has been updated to clarify that this application project has been released for SSP v1.3.0 only.

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 10.04 MB
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 3.50 MB
1 item