Renesas Flash Programmer (Programming GUI)

Renesas Flash Programmer V2からV3への移行

Renesas Flash Programmer V3はV2から更に簡単かつ高速な書き込みを実現します。
RH850、RX および RL78をご使用のお客様は、V3をご使用いただくことをお奨めします。
V2のライセンスをお持ちの場合は、無償でV3に移行できます。

V3のライセンスはV2も使用可能

Renesas Flash Programmer V3のライセンスをお持ちの場合は、V2も使用することができます。

CD-ROM媒体レス化について

環境に配慮した製品として対応するため、Renesas Flash programmer 製品のCD-ROM媒体による提供を V3.09.00(2021年10月リリース)から取り止めました。
これに伴い CD-ROM媒体に含まれているライセンスファイルの提供も終了、Renesas Flash Programmer のライセンス登録機能は削除いたします。
V3.09.00 以降ライセンスファイルの提供は無くなりますが、従来どおり製品に含まれるライセンス証書に記載のPIDの提示により、技術サポートを受けることが可能です。

V3とV2機能比較

機能 Renesas Flash Programmer V2 Renesas Flash Programmer V3 備考
プロジェクト作成 lens lens
V2より簡単に作成可能
 
高速書き込み lens lens
V2より速い書き込みが可能
 
バッチ処理による実行で他ソフトウェアとの連携 lens *1 lens *2  
プログラムファイルのチェックサム panorama_fish_eye *3 lens  
複数のプログラムファイル書き込み panorama_fish_eye *4 lens  
ユニークコード書き込み lens lens  
複数エミュレータの選択 panorama_fish_eye *5 lens 複数のエミュレータを1台のPCに接続し、Renesas Flash Programmerから選択することができます。
基本書き込み機能 lens lens ブランクチェック、消去、書き込み、ベリファイ、読み出し、フラッシュオプション設定と取得、チェックサム、消去後書き込み等
複数のコマンド(消去、書き込み、ベリファイ等)の連続実行 lens lens  

lens= 対応 | panorama_fish_eye = 一部対応

注:

  • *1:スクリプト実行機能を使用
  • *2:コマンドラインオプションを使用
  • *3:RL78、78K0、78K0R、V850のみ対応
  • *4:プログラムファイルの結合で対応 (RX, RH850のみ)
  • *5:RX, RH850のみ対応