High-performance Embedded Workshop リアルタイムOS対応デバッグ機能

ルネサス製リアルタイムOS使用時に利用可能な「デバッガ拡張オプション」

「デバッガ拡張オプション」は、High-performance Embedded Workshopに標準搭載の「リアルタイムOS対応デバッグ機能」以外に提供しているOSデバッグ機能です。

下表にて「リアルタイムOS対応デバッグ機能対応」が「あり」の場合は、便利なリアルタイムOS対応デバッグ機能に加えて、「デバッガ拡張オプション」に よるより詳細なOSデバッグができます(「なし」の場合のOSデバッグは「デバッガ拡張オプション」に示すソフトウェアでのみの対応となります)。

対応エミュレータ/シミュレータ リアルタイム OS対応デバッグ機能対応 対応 ルネサス製 OS デバッガ拡張オプション
製品名 製品種別 ソフトウェア 提供形式
E1 オンチップデバッギングエミュレータ あり RI600/4 - -
E20 オンチップデバッギングエミュレータ あり RI600/4 - -
E100 フルスペックエミュレータ あり RI600/4, HIシリーズOS (Note1), MRシリーズOS (Note2) - -
E10A-USB オンチップデバッギングエミュレータ あり HIシリーズOS (Note1) Debugging Extension ダウンロードによる提供
E10A オンチップデバッギングエミュレータ なし HIシリーズOS (Note1) Debugging Extension ダウンロードによる提供
E200F フルスペックエミュレータ あり HIシリーズOS (Note1) Debugging Extension ダウンロードによる提供
E6000 フルスペックエミュレータ なし HIシリーズOS (Note1) Debugging Extension ダウンロードによる提供
E6000H フルスペックエミュレータ なし HIシリーズOS (Note1) Debugging Extension ダウンロードによる提供
E8aエミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ あり MRシリーズOS (Note2) E8aエミュレータデバッガ 対応エミュレータに同梱
E30Aエミュレータ オンチップデバッギングエミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) E30Aエミュレータデバッガ 対応エミュレータに同梱
M32100T-EZ-E オンチップデバッギングエミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) エミュレータデバッガM3T-PD32RM 対応エミュレータに同梱
M32100T5-SDI-E フルスペックエミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) エミュレータデバッガM3T-PD32RM 対応エミュレータに同梱
M32100T3-SDI-E フルスペックエミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) エミュレータデバッガM3T-PD32RM 対応エミュレータに同梱
PC7501U フルスペックエミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) PC7501エミュレータデバッガ 対応エミュレータに同梱
PC4701U フルスペックエミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) PC4701Uエミュレータデバッガ 対応エミュレータに同梱
コンパクトエミュレータ コンパクトエミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) 各コンパクトエミュレータ用エミュレータデバッガ 対応エミュレータに同梱
SuperHファミリ用シミュレータデバッガ シミュレータ あり HIシリーズOS (Note1) SuperHファミリ用シミュレータデバッガ コンパイラパッケージに同梱
RXファミリ用シミュレータデバッガ シミュレータ あり RI600/4 RXファミリ用シミュレータデバッガ コンパイラパッケージに同梱
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ シミュレータ あり HIシリーズOS (Note1) H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ コンパイラパッケージに同梱
M32Rファミリ用シミュレータデバッガ[M3T-PD32RSIM] シミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) M32Rファミリ用シミュレータデバッガ[M3T-PD32RSIM] コンパイラパッケージに同梱
M32Cシリーズ用 シミュレータデバッガ シミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) M32Cシリーズ用シミュレータデバッガ コンパイラパッケージに同梱
M16Cシリーズ, R8Cファミリ用シミュレータデバッガ シミュレータ なし MRシリーズOS (Note2) M16Cシリーズ,R8Cファミリ用シミュレータデバッガ コンパイラパッケージに同梱

Notes

  1. HIシリーズOS:SuperHファミリ、H8SXファミリ、H8Sファミリ用に展開しているルネサス製μITRON仕様OS
  2. MRシリーズOS:M32Rファミリ、M16Cファミリ用に展開しているルネサス製μITRON仕様OS

μITRON仕様OSの詳細はこちらをご覧ください。