統合開発環境の移行方法

概要

Porting from High-performance Embedded Workshop to the e² studio

High-performance Embedded Workshop からe² studioにプロジェクトを移行するには、以下2つの方法があります。

内容 既存プロジェクトの流用 新規プロジェクト作成
ソースファイル登録 自動 手動
オプション設定 自動(一部のみ) 手動
ソースファイルとフォルダ位置 自動 考慮せずに登録
ソースファイルと自動生成ファイルとの競合 プロジェクト生成後に変更の必要あり 手動(登録時に考慮)

既存プロジェクトを変換してe² studioの新規プロジェクトを作成

High-performance Embedded Workshop V.4.07以上で作成されたRX, SuperH用プロジェクトは、e² studioのインポート機能を使用してe² studioプロジェクトに変換することができます。

Note 1: 64ビット版のe² studio(2020-04以降)には直接インポートできません。CS+を経由するか、32ビット版のe² studio(V7.x)に一旦インポートしてください。
Note 2: H8, M16C, M32C用プロジェクトは、直接e² studioのプロジェクトに変換できません。CS+のプロジェクト変換機能を使用して、移行先マイコンのCS+プロジェクトに変換してから、 e² studioのインポート機能を使用してください。

H8, M16C, and M32C用プロジェクトをe² studioに変換

作成手順

  1. e² studioの[インポート]ダイアログのインポート先の選択で[HEW プロジェクト]を選択します。
画像
  1. 変換対象の[HEW プロジェクト]または[HEW ワークスペース]を指定し、[ターゲットの選択] と[Debug Hardware]を設定して、インポートを実行します。
  • 左: e² studioの[インポート]ダイアログでインポート先に[HEW プロジェクト]を選択した場合
  • 右: e² studioの[インポート]ダイアログでインポート先に[HEW ワークスペース]を選択した場合
画像

新規にe² studioプロジェクトを作成し、お客様のソースファイルを登録

  1. e² studioのメニューバーから[ファイル] → [新規] → [C Project] の順にクリックして新しいCプロジェクトを作成します。右図に示す新規プロジェクト作成ウィザードが起動します。
  2. ダイアログでプロジェクト名を入力し、ツールチェインを選択します。[次へ(N)>] をクリックしてください。
画像
  1. [ツールチェーン・バージョン]、[デバッグ・ハードウェア]、[ターゲットの選択] を指定し、 [次へ(N)>] をクリックして次へ進みます。
画像
  1. 必要なオプション等の設定後、最後に[終了(E)]ボタンを押すとプロジェクトの要約が表示されます。さらに[OK] をクリックするとプロジェクトが生成され、右図の画面例のように表示されます
画像
  1. [インポート]→[ファイル・システム]を選択し、プロジェクトに既存のソースファイルを追加してください。また、[ファイル]→[新規]から新しいソースフォルダ・ソースファイルを追加することも可能です。
画像