統合開発環境 CS+

以下の手順でバージョンを調べることができます。

[CS+ for CC 共通部分] または [CS+ for CA,CX共通部分]

  1. CS+ for CC または CS+ for CA,CX を起動する。
  2. メニュー「ヘルプ」から「バージョン情報」を選択する。
  3. バージョン情報ダイアログボックスに表示された、CS+ for CC または CS+ for CA,CX のバージョンを参照する。

「共通部分」とは表示されませんが、共通部分のバージョンです。

[CubeSuite+ 共通部分 V1.00.00~V1.03.00 および V2.00.00~V2.02.01]

  1. CubeSuite+を起動する。
  2. メニュー「ヘルプ」から「バージョン情報」を選択する。
  3. バージョン情報ダイアログボックスに表示された、CubeSuite+ のバージョンを参照する。

「共通部分」とは表示されませんが、共通部分のバージョンです。

[アップデートマネージャ]

  1. アップデートマネージャを起動する。
  2. 画面左下に表示されたバージョンを参照する。

[コンポーネント]

  1. Windowsの「プログラムと機能」を開く。
  2. リストにあるコンポーネントのバージョンを確認する。

V2.00.0191のように表示されますが91は無視してください。