RZ/A2M Software Packageは、DRP(Dynamically Reconfigurable Processor)、カメラ入力、表示出力、画質調整など、RZ/A2Mの様々な機能をサポートするソフトウェア開発キットです。RZ/A2Mの各デバイスドライバ、ミドルウェア、サンプルアプリケーションおよびFreeRTOS OSを同梱しています。
RZ/A2M Software Package GCC版に加えて、Armの統合開発環境 (Arm Development Studio : Arm DS) をご利用になりたいお客様向けに、Arm DS版を提供します。
RZ/A2M FreeRTOS™ Software Package Arm® Compiler対応版では以下の機能をサポートします
Category | Function |
---|---|
OS | FreeRTOS |
Middleware | File System (FatFS) |
TCP/IP Protocol Stack | |
System | Standby Mode Management |
Firmware Update (UART) | |
Timer | OS Timer |
PWM | |
Graphics IP | Camera |
JPEG Codec | |
LCD (Display) | |
Image Pre-processing (DRP Library) | |
Interface | Serial Communication (I2C) |
Serial Communication (UART) | |
Ethernet | |
Wi-Fi (UART) | |
USB Host (MSC) | |
USB Function(CDC) | |
SD Memory Card (*1) | |
HyperBus | |
Touch Screen | |
Analog | A/D Converter |
*1 : UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。
総合開発環境 | Arm DS |
---|---|
コンパイラ | Arm Compiler 6 |
対応ボード | RZ/A2M Evaluation Board Kit |
エミュレータ | ULINK2TM |
パッケージ名 | バージョン | リリース日 | 機能 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
RZ/A2M Simple Applications Package(Arm DS) | 4.40 | 2023/09/29 | 各種ドライバやミドルウェアの使用例を示したプロジェクト
|
RZ/A2Mグループ RZ/A2M Simple Applications Package (Arm Development Studio) V4.40 (ZIP | English, 日本語) |
(*1) Wi-Fi機能をご利用にいただくためにはDigilent社製のPmod ESP32モジュールをUARTで接続してください。
(*2) UHS-Iのご利用に関してはお問い合わせください。また、SDホスト関連製品を開発するには、SD Host/Ancillary Product License Agreement (SD HALA)の締結が必要です。
ファミリ | グループ |
---|---|
RZ ファミリ | RZ/A2M |
(注)FreeRTOSTMはAmazon Web Services, Inc.の商標です。
Arm®、ULINK2TMはArm Ltd.の商標または登録商標です。