概要

説明

Renesas Starter Kit+ for RX63Nは、RX63Nマイコン用のユーザフレンドリーな学習/評価ツールです。

アメリカ合衆国エネルギー省(DoE) CEC Level6 外部電源規制の対象製品についてお知らせ
「アメリカ合衆国エネルギー規制(DOE)CEC LEVEL6 外部電源規制(法令)」に適合しないため、
本製品に付属の日本国内専用ACモジュール電源を米国へ輸出しないでください。

レイアウトと仕様

LCDディスプレイモジュールは、着脱可能なサブボードとしてRenesas Starter Kit+ for RX63Nに同梱されています。
ボード寸法は、150mm x 180mmです。詳細なボード寸法は、ユーザーズマニュアルをご参照ください。

画像
rsk-rx63n-layout-ja
項目 仕様
マイコン R5F563NBDDFC
オンボードメモリ SDRAM (K4S281632I-UC75):128Mbit
I2C EEPROM (R1EX24016ASAS0A):16Kbit
SPI シリアルフラッシュ (SST25VF016B-50-4C-S2AF):16Mbit
入力クロック メイン:12MHz
サブ:32.768kHz
Ethernet (for PHY):25MHz
ポテンショメータ 単回転タイプ, 10kΩ
LED 5V電源用:(緑) x 1
3.3V電源用:(緑) x 1
ユーザ用:(緑) x 1、(橙) x 1, (赤) x 2
Ethernet Status用:(緑) x 3, (黄) x 1
スイッチ リセットスイッチ x 1
ユーザスイッチ x 3
DIPスイッチ 4極 x 1
DC電源コネクタ 7V~15V入力:ジャンパーのJ8とJ9をオープン(出荷時設定)
5V入力:ジャンパーのJ8とJ9をショート
バッテリバックアップ用
ボタン電池ホルダ
CR2032用電池フォルダ
E1コネクタ 14ピンボックスヘッダ
Ethernetコネクタ RJ45
CANコネクタ 2.54mmピッチ, 3ピン x 1 (CANバスライン x2, GND x1)
USBコネクタ チャネル0 Function: USB-MiniB
チャネル0 Host: USB-TypeA
チャネル1 Function: USB-MiniB
RS232コネクタ 9ピンD-sub
LCDディスプレイコネクタ 14ピンソケット
LCDパネルコネクタ 2.54mmピッチ, 50ピン (TFT)
拡張基板インタフェース 2.54mmピッチ, 26ピン x 2 (JA1, JA2), 24ピン x 2 (JA5, JA6)
BUSインタフェースオプション 2.54mmピッチ, 50ピン (JA3)

* LCDパネルコネクタ、拡張基板インタフェース、バスインタフェースは、製品に付属していません。
* 実装しているポテンショメータの仕様は、メーカのサイトを参照してください。
メーカ名:PIHER社 型名:N6シリーズ

製品構成

  • CPUボード
  • LCDディスプレイモジュール(着脱可)
  • ポテンショメータ用調整シャフト(着脱可)
  • E1 エミュレータ
  • 接続ケーブル(USBケーブル、ユーザインタフェースケーブル)
  • 12V電源(日本国内専用)
  • クイックスタートガイド
  • CD-ROM
    • ドキュメント: ユーザーズマニュアル等
    • 統合開発環境: High-performance Embedded Workshop
    • Cコンパイラ: RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 無償評価版
    • デバッガ: E1/E20 エミュレータデバッガ
注意
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ無償評価版は、サポート対象外です。また、正規版RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージに対し、一部、制限があります。
    試用期間: 60日間
    61日以降は、リンクサイズの制限(128KBまで)あり。

動作環境

  • IBM PC/AT互換機(USBインタフェース要) *1
  • Intel Pentium Ⅲ 600MHz以上 *3
  • メモリ 128MB以上
  • Microsoft Windows 7/ Windows XP/ Windows Vista *2 (記載のOS以外は対応しておりません)

*1: IBM, PC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。
*2: MS, MS- DOS, Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。64ビット版のWindows Vista®には対応していません。
*3: Pentiumは 米国Intel Corporationの商標です。

オーダ情報

本製品は保守製品(生産終了品)です。
後継製品は Renesas Starter Kit+ for RX63N-256K になります。

製品名 エミュレータ 製品型名(発注型名) ステータス
Renesas Starter Kit+ for RX63N E1 テキストR0K50563NS100BE 保守(生産終了)

E1エミュレータ生産中止及び後継品のご案内
E1エミュレータは使用部品の EOL(生産終了)に伴い、生産を終了させていただくことになりました。
詳細及び後継品につきましては下記よりご確認ください。
【お知らせ】 E1 エミュレータ生産中止予告 (PDF | English, 日本語)

特長

  • 付属のE1エミュレータおよび統合開発環境 High-performance Embedded Workshop*1を使用して、コーディングやデバッグを行うことができます。また、Flash Development Toolkitを使用して、ボード上のマイコンのフラッシュROMにプログラムを書き込むこともできます。
  • *1:Renesas Starter Kit+ for RX63Nには統合開発環境 High-performance Embedded Workshop用サンプルコードを同梱していますが、統合開発環境CubeSuite+環境でもご使用いただけます。

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop
ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
IDE and Coding Tool ルネサス
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
3 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日付
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 38.47 MB 英語
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.81 MB 英語
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 351.69 MB
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 110.86 MB 英語
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 37.74 MB 英語
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 122.93 MB 英語
6 items

サンプルコード