概要

説明

ISL78083DEMO1Zは、ISL78083マルチ出力DC/DCレギュレータの性能を評価するためのデモボードです。ISL78083は、1個のプライマリ高電圧同期降圧レギュレータ、2個のセカンダリ低電圧同期降圧レギュレータ、および1個のセカンダリ低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)で構成されています。

ISL78083車載カメラ向け電源ICは、高い電力密度のシステムに向けた製品であり、少数の外部コンポーネントと最小限のボードスペースでご利用できます。ISL78083は、完全な保護機能を持ち安定した電力供給を最大4ライン提供し、3つのパワーグッドインジケータと1つのリセット/障害インジケータを備えています。

特長

  • VIN動作範囲:4.0V~42V
    • スタートレンジ:4.5V~42V
  • 固定スイッチング周波数:2.2MHz、疑似乱数拡散スペクトラム(オプション)
  • 内部補償できる3個の同期整流型降圧レギュレータおよび1個のLDO
    • 降圧レギュレータ1の出力範囲:3.3V~5.05V
    • 降圧レギュレータ2の出力範囲:1.0V~3.3V
    • 降圧レギュレータ3の出力範囲:1.0V~3.3V
    • LDO4出力範囲:2.8V~3.4V
  • 出力UV/OVしきい値、OTP:±4%、±6%、±8%、±12%
  • OTPパワーアップ/ダウン シーケンス、ディレイ
  • 降圧レギュレータ2、降圧レギュレータ3、およびLDO4での出力ディスチャージ(オプション)
  • シャットダウン下でのVIN入力の電流:標準値は1µA未満
  • 保護機能
    • 入力電圧UVLO
    • 出力OV/UV
    • 降圧レギュレータでの正負両方の電流制限
    • 内部および出力LDOでの過電流保護
    • フェイルセーフコントローラ
    • OTPレジスタのCRC
  • OTPヒカップまたはラッチオフ故障応答

アプリケーション

アプリケーション

  • HD車載カメラによるリアとサラウンドビュー
  • ドライバ監視カメラ
  • HDダッシュカム

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 1.53 MB
データシート PDF 912 KB
2 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ライブラリ ZIP 1.27 MB
1 item