Renesasはクラス最高のセンサーソリューションの構築を可能にするセンサー技術で、20年を超える実績があります。次のような特徴を持つRenesasは、そのセンサー技術を拡張する一環として、独自のセンサーソリューションを提供します。
- 広範な経験 – 数十年に及ぶ知識や、ノウハウ、そして現在のRenesasのテクノロジーに基づくデータが、将来のソリューションに活かされます。
- 信頼できるパートナー – 実績あるサプライヤとして、大手のコンシューマーや自動車メーカーに何百万もの部品を供給してきました。
- クラス最高の性能 – ISO26262要件や自動車EMC試験への対応、高い信頼性を特徴とする、低消費電力かつ高精度のソリューションを提供します。
Renesasではセンサー技術に加え、コネクティビティモジュールも実現しています。これは、デバイスをIoT(Internet of Things)として接続するために不可欠な6LoWPANワイヤレス接続を安全に提供するものです。
主要なセンサー製品
品番 | センサータイプ | データシート | オーダー |
---|---|---|---|
FS1012 | フローセンサー | ![]() |
可能 ![]() |
FS2012 | フローセンサー(校正済み) | ![]() |
可能 ![]() |
ZMOD4510 | ガスセンサー-屋外空気質 | ![]() |
可能 ![]() |
ZMOD4410 | ガスセンサー – 室内空気質 | ![]() |
可能 ![]() |
HS3001 | 湿度センサー | ![]() |
可能 ![]() |