概要

説明

The SSC Mass Calibration System Power Switch Board supports the SSC Mass Calibration Systems for the ZSC31010, ZSC31015, and ZSC31050 sensor signal conditioner (SSC) ICs (DUTs). It enables switching a power supply for the DUTs of up to 40VDC. It is ordered separately.

特長

  • SSC Mass Calibration System Power Switch Board

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート-簡略版 PDF 401 KB
技術概要 ログインしてダウンロード PDF 401 KB
2 items

設計・開発

関連ボード&キット

ボード&キット