ルネサスの環境光センサは、ディスプレイのバックライトの調整を可能にし、ディスプレイの見やすさを最適化することで、ユーザエクスペリエンスの向上と省電力化を実現します。 超低照度に対する感度が良く、低消費電力でスペクトル特性も理想的であり、出力アルゴリズムはシンプルで使いやすく、クラス最高の製品となっています。 お客様のアプリケーション要件とご予算に合う、アナログ出力照度センサやデジタル出力照度センサを幅広く取り揃えています。

カテゴリ

アナログ出力照度センサ(電圧)

フォトダイオードアレイ、非線形電流アンプ、低消費電力オペアンプを組み合わせたセンサ

デジタル出力照度センサ

IRブロック・フィルタ、割り込み機能、I2Cインタフェースを搭載したセンサ

ダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 XLSX 35 KB
1 item

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 442 KB
アプリケーションノート PDF 462 KB
ホワイトペーパー PDF 407 KB
アプリケーションノート PDF 248 KB
アプリケーションノート PDF 712 KB
アプリケーションノート PDF 389 KB
6 items