ルネサス サーモパイル型ガス検出器は、高精度と高性能が要求されるNDIR-CO2センサの検出器として利用可能です。 TO-5パッケージのシリコンベース シングルチャンネルまたはデュアルチャンネル検出器はCO2ガスに対して最適化されたフィルタ処理が施されています。 この検出器はセンサ素子の大きさの違いで、2つのバージョンがあります。 1つは表面積が0.6x0.6mmで、もう1つは1.2 x 1.2mmです。

 
画像
シングルチャネル
画像
デュアルチャネル
 

 

HVACシステムや、性能や精度が要求される産業用および医療用製品などでのCO2検出アプリケーションで利用可能なセンサで、動作温度の最大値は125 °Cです。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 1.51 MB 英語
1 item
Thermopile Gas Detectors Supporting CO₂ Modules

Renesas Thermopile gas detectors support CO2 sensors requiring high precision and performance. The silicon-based single and dual-channel detectors in TO-5 packages are available with filtering that is optimized for CO2 gas and support applications requiring high performance and accuracy such as HVAC systems, industrial and medical products. The extended temperature range operates up to 125 °C.

ツール&リソース