Ubiquitous HDCP は、HDCPの実装に最適化されたソフトウェア開発キット (SDK) です。
組込みシステム向けに最適化した、コンパクトなライブラリをターゲット環境に依存せず、ご利用いただけます。
暗復号処理をハードウェア処理にて行うための移植層を持つことで、処理負荷の大きい暗復号処理をオフロードすることができます。
一方で、ハードウェア暗復号処理ができない場合においても、Ubiquitous独自の軽量かつ高速な暗復号ソフトウェアエンジンを利用することもできます。
また、当社では、Ubiquitous HDCPと共に鍵等、秘匿情報の管理システムをご提案することで、リンクプロテクション技術をターゲット環境に実装する場合の総合的な技術サポートを提供しています。
Ubiquiotus HDCPは、HDCP ver 2.2に対応しています。様々な下位層ネットワークでご利用可能です。
お問い合わせはメール: [email protected] まで
電話番号:03-5908-3451、FAX番号:03-5908-3451です。
WEB: https://www.ubiquitous-ai.com/products/network/hdcp