画像
ロードスイッチを含むGreenPAK™ファミリデバイスは、GreenPAKのリソースを接続・構成することで得られる高い柔軟性をユーザに提供すると同時に、大電流駆動の電源スイッチを制御します。 負荷スイッチの制御は簡単で、I/Oピン、ルックアップテーブル(LUT)、カウンタ/遅延マクロセル、または他のGreenPAKマクロセルを、スイッチのオン/オフのソース信号として柔軟に接続できます。
この拡大するデバイスファミリには、最大2Aの電源スイッチがあり、シングル電源スイッチとデュアル電源スイッチの両方のオプションがあります。
ロードスイッチの制御は、その他のリソースと同様にGreenPAK Designer内で接続を行うだけです。 この「ポイント・アンド・クリック」のシンプルさにより、これらの強力な機能を簡単に使うことができます。
Nominal VDD |
VDD2 (V) |
GPIOs (#) |
Special Features |
ACMP Analog Comparator (#) |
DCMP |
CNT/DLY (Max) (#) |
LUTs (Max) (#) |
DFF (Max) (#) |
Pipe Delay |
# of Programable Delays (#) |
Oscillator Type |
Temperature Sensor (ch) (#) |
Interface |
Memory Type |
Pkg. Dimensions (mm) |
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||||||||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with P-FET Power Switch without Discharge | 1.71-5.5 | 7 | P-FET (1.25A, w/o Discharge, Soft-start) | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.5 | TQFN | 14 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-Signal Matrix with P-FET Power Switch with Discharge | 1.71-5.5 | 7 | P-FET (1.25A, w/ Discharge, Soft-start) | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.5 | TQFN | 14 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual 44 mΩ / 2 A P-FET | 1.71-5.5 | 6 | 2x P-FET (44Ω, 2A) | 2 | 4 | 10 | 4 | 8-stage | 1 | RC OSC | OTP | 1.6 x 2.0 | MSTQFN | 16 | ||||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Asynchronous State Machine and Two P-FET Power Switches | 1.71-5.5 | 16 | ASM (8 states), 2x P-FET (44Ω, 2A), Pattern Generator | 4 | 7 | 17 | 8 | 16-stage | 1 | RC OSC, Ring OSC, Crystal OSC | I2C | OTP | 2.0 x 3.0 | MSTQFN | 28 | |||
GreenPAK™ Programmable Mixed-signal Matrix with Dual Supply | 2.3-5.5 | 10 | 2x P-FET (44Ω, 2A), Pattern Generator | 4 | 8 | 23 | 21 | 16-stage | 1 | RC OSC, LF OSC, Ring OSC | 1 | I2C | OTP | 1.6 x 3.0 | MSTQFN | 20 |
短時間でカスタム回路の作成、プログラミングやテストも実行できるGreenPAKを紹介します。