画像
ルネサスは、バッテリマネジメントシステムの保護、モニタリング、バランシングのすべての要件をカバーするバッテリフロントエンドラインアップを提供しています。 当社のバッテリフロントエンドICは、電動工具、UPSシステム、家電製品、e-bikeなどのバッテリ駆動アプリケーションに要する信頼性と性能を満たしています。 当社の車載用リチウムイオンBMSポートフォリオは、次世代ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)、および電気自動車(EV)アプリケーションの性能要件を満たすように開発されています。
Cells Supported (#) |
Pack Voltage (Op) |
Cell Balancing FETs |
Integrated Current Sense/Detection |
Charge/Discharge FET Control |
Charge/Discharge FET Arrangement |
Charge/Discharge FET Location |
IS (mA) |
Sleep Mode Current (µA) |
Stand Alone Capable |
Internal ADC (bits) |
Daisy Chain |
GPI+GPIOs (#) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||
スタンドアロン3〜8セルリチウムイオンバッテリパックモニタ | 3 - 8 | 4 - 36 | External (Built-in Drivers) | High Side | Yes | Both | High Side | 0.348 | 13 | State Machine | 14 | いいえ | 2 | Standard | 48 | TQFN | 5.855 |
4/6セル・リチウムイオン・バッテリ管理アナログ・フロントエンド | 4 - 6 | 8 - 26.4 | Both | Low Side | Yes | Both | Low Side | 0.85 | 2 | No | None | いいえ | 1 | Standard | 32 | QFN | 3.699 |
マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ | 6 - 12 | 6 - 60 | External (Built-in Drivers) | None | No | N/A | N/A | 3.31 | 12 | No | 14 | はい | 4 | Standard | 64 | TQFP | 7.025 |
16-Cell Battery Front End | 4 - 16 | 12 - 55 | Both | Low Side | Yes | Both | Both | 0.2, .2 | 10 | No | 16 | いいえ | 6 | Standard | 64 | QFN | 12.81 |
デイジーチェーン接続可能なマルチセル・リチウムイオン・バッテリマネージャ | 6 - 14 | 10 - 65 | External (Built-in Drivers), Internal (Built-in Drivers) | None | No | N/A | N/A | 5.6 | 19 | No | 14 | はい | 6 | Standard | 64 | TQFP | 10.77 |
マルチセル・リチウムイオン・バッテリ・マネージャ | 4 - 16 | 12 - 55 | External (Built-in Drivers), Internal (Built-in Drivers) | Low Side | Yes | Both | Both | 0.2 | 10 | No | 16 | いいえ | 6 | Standard | 64 | QFN | 4.254 |
4S to 10S Li-ion Battery Manager | 4 - 10 | 5 - 44 | None | Low Side | Yes | Both | Low Side | 0.11 | 3 | State Machine | 16 | いいえ | 1 | Standard | 32 | QFN | 5.33 |
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
ガイド | PDF 615 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 451 KB 简体中文 | |
ホワイトペーパー | PDF 354 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 400 KB | |
6 items
|
ルネサスのマルチセルバッテリフロントエンドICの概要を紹介します。フレキシブルなセルバランス制御で高電圧システムや多セル条件下での開発を効率化でき、システムコスト消減に貢献できます。詳しくは、renesas.com/bfeにご覧ください。