ISL97519A

600kHz/1.2MHz PWM Step-Up Regulator

Product Status: Mass Production

OVERVIEW

The ISL97519A is a high frequency, high efficiency step-up voltage regulator operated at constant frequency PWM mode. With an internal 2.0A, 200mΩ MOSFET, it can deliver up to 1A output current at over 90% efficiency. Two selectable frequencies, 600kHz and 1.2MHz, allow trade offs between smaller components and faster transient response. An external compensation pin gives the user greater flexibility in setting frequency compensation allowing the use of low ESR Ceramic output capacitors.

When shut down, it draws <1µA of current and can operate down to 2.3V input supply. These features, along with 1.2MHz switching frequency, make it an ideal device for portable equipment and TFT-LCD displays.

The ISL97519A is available in an 8 Ld MSOP package with a maximum height of 1.1mm. The device is specified for operation over the full -40°C to +85°C temperature range.

KEY FEATURES

  • >90% Efficiency
  • 2.0A, 200mΩ Power MOSFET
  • 2.3V to 5.5V Input
  • 1.1*VIN up to 25V Output
  • 600kHz/1.2MHz Switching Frequency Selection
  • Adjustable Soft-Start
  • Internal Thermal Protection
  • 1.1mm Max Height 8 Ld MSOP Package
  • Pb-Free (RoHS compliant)
  • Halogen Free

BLOCK DIAGRAM

 Block Diagram

PARAMETRICS

Parameters
ISL97519A
Basic Information
Production Status
量産中
# of Outputs
1
Topology [Rail 1]
Boost
Input Voltage Min (V) [Rail 1]
2.3
Input Voltage Max (V) [Rail 1]
5.5
Output Voltage Min (V) [Rail 1]
5
Output Voltage Max (V) [Rail 1]
25
Output Current Max (A) [Rail 1]
2
Max Duty Cycle (%)
-
Qualification Level
Standard
Peak Efficiency (%)
90
Switching Frequency Range (MHz)
600kHz/1.2MHz
Can Sample
YES
Temperature Range
-40 to +85

設計リソースおよびツール

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

相互参照

インターシル相互参照

クロスリファレンスは複数の業界からのデータに基づいています。オンライン・ツールのサポートは終了していますが、データは引き続きご利用になれます。

ダウンロード

ナレッジ・ベース

スイッチング・レギュレータのFAQ

よくある質問への回答、サポート記事、開発に役立つヒントなどがあります。


FAQ

関連ボード&キット

下記をご確認ください