ルネサスは、1.5V~12Vの入力範囲で正から負への電源電圧の変換を行い、-1.5V~-12Vの相補的出力電圧を得ることができるモノリシックCMOS電圧変換ICを提供しています。

スイッチトキャパシタコンバータ

ルネサスのスイッチトキャパシタDC/DCコンバータは、トップレベルの次世代モバイル機器最適化技術を持ち、98%以上の電力効率を実現しています。 これらのコンバータは、PMICとカスケード構成で使用することができ、2Sバッテリシステムの電源調整を効率化し、インダクタベースの降圧構成と比較して、PCB基板の面積と部品の高さを50%未満、高さを1mm未満に削減することができます。

このコンバータファミリは、システム開発者がパワーツリーを変更することなく、1Sシステムから2Sシステムに移行することを可能にします。 スイッチトキャパシタDC/DCコンバータは、単セルリチウム電池の直接充電にも使用でき、配線損失を75%削減し、3AのUSBケーブルで最大6Aの充電を可能にします。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 587 KB
アプリケーションノート PDF 262 KB
4 items