RAJ240080は、MCUとアナログ・フロントエンド (AFE) デバイスを1パッケージ化したルネサス リチウムイオン・バッテリ用残量ゲージIC(FGIC)です。 複数の低消費電力モードを持ち、超低消費電力動作で高いパフォーマンスを実現できるルネサスRL78 CPUコアと、様々なバッテリ管理機能を内蔵した製品です。 RAJ240080残量ゲージ IC は、制御ファームウェアを内蔵フラッシュメモリに格納し、内蔵されたアナログ回路およびデジタル回路を制御して、電池の電圧/電流/温度測定、残量推定、過電流/電圧/温度保護などの電池管理動作を実行することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
データシート | PDF 2.12 MB | |
カタログ | PDF 5.63 MB 英語 | |
ツールニュース-注意事項 | PDF 174 KB 英語 | |
パンフレット | PDF 600 KB 英語 , 简体中文 | |
製品変更通知 | PDF 4.87 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 3.82 MB 英語 | |
製品変更通知 | PDF 1.91 MB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
9 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。