RJK0456DPB

Nch Single Power MOSFET 40V 50A 3.2mohm LFPAK

高効率駆動、低放熱設計をサポート

お勧め品
RJK0456DPB-00#J5
Production Status
Mass Production

OVERVIEW

  • スイッチング用途(モーター駆動等)、ロードスイッチ用途に適したMOSFET
  • 低オン抵抗/高速スイッチ/高ロバストネス

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • High speed switching
    • Low drive current
    • Low on-resistance
      RDS(on) = 2.6 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
    • Pb-free
    • Halogen-free
    • High density mounting

PARAMETRICS

Parameters
RJK0456DPB
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (Refer to Orderable Parts)
Downloadable
Package Type
LFPAK
Nch/Pch
Nch
Number of Channels
Single
VDSS (V) max.
40
ID (A)
50
RDS (ON) (mohm) max. @10V or 8V
3.2
Ciss (pF) typ.
3000
Vgs (off) (V) max.
4
VGSS (V)
20
Pch (W)
65
Application
Industrial, Consumer Use
Mounting Type
Surface Mount
Ordering Condition
Large order only
QG (nC) typ.
39

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。