概要

説明

RL78/G1Nマイコンは20pinという小ピンながら、 LED駆動用大電流出力端子を搭載した8bit汎用マイコンです。8セグメント6桁の高輝度LEDのダイレクト駆動が可能です。小物家電、簡易照明器具、ポータブルバッテリーのLED表示などに適しています。

特長

  • CPU: RL78 core, Max. 20MHz
  • Voltage: 2.0V to 5.5V
  • Package: 20-pin TSSOP
  • Memory: SRAM Max. 1KB, Program Flash Max. 8KB
  • Timer: 16-bit Timer (ch) x 4, Watchdog Timer (ch) x 1, 12-bit Interval Timer x 1 ch
  • PWM Output: 3
  • Analog function: 8/10-bit A/D Converter (ch) x 8
  • On-chip Oscillator Freq. (MHz): 1.25MHz-20MHz (VDD=2.7V-5.5V), 1.25MHz-5MHz (VDD=2.0注)-5.5V)
    注) セレクタブル・パワーオン・リセット(SPOR)回路の検出電圧(VSPOR)が含まれるため,2.25~5.5 Vの電圧範囲で使用してください。
  • Others: Clock/buzzer output, Power-on-reset, On-chip debugger interface

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 家電
  • OFFICE
  • HOME

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
統合開発環境 CS+
ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0] (Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
IDE and Coding Tool ルネサス
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL]
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
Compiler/Assembler ルネサス
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny]
RL78ファミリ用 音声再生システム
Sound / Voice ルネサス
暗号ライブラリ
セキュリティが必要とされる各種システム開発のために強固な暗号ライブラリ
Security / Crypto ルネサス
SPI/QSPIシリアルフラッシュメモリ・QSPIシリアル相変化メモリドライバ
SPI/QSPIバスシリアルフラッシュメモリ用、QSPIバスシリアル相変化メモリ用デバイスドライバ
Serial Memory ルネサス
Renesas Flash Programmer (Programming GUI)
フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
PG-FP6
フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
Programmer (Unit/SW) ルネサス
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78
IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
IDE and Coding Tool IAR Systems
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
IDE and Coding Tool ルネサス
9 items

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
アップデート-OS ログインしてダウンロード ZIP 2.48 MB 英語
アップデート-OS ログインしてダウンロード ZIP 2.55 MB 英語
2 items

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル