RL78ファミリ 開発環境

初期導入用に必要なボードおよびエミュレータやソフトウェアまでパッケージされたRenesas Starter Kit、 各マイコンの動作を手軽に試せる「Fast Prototyping Board」などのEvaluation Board、その他パートナー各社より提供されるバラエティに富んだソリューションが、 RL78ファミリマイコンを使った評価・開発を強力にサポートします。

 

 

Renesas Starter kits

画像
rx-mcu-starter-kit-s

評価や初期導入に必要な開発環境がオールインワン
すぐにRL78ファミリマイコンの評価をしたい。そんな方におすすめの低価格な開発ツールキットです。マイコンの評価や初期導入に必要な開発環境がすべて揃います。マイコンの制御信号がCPUボードの拡張基板インタフェースに出力されているため、ユーザシステムと接続し、セットでデバッグすることもできます。

ラインアップを検索する >>

 

 

 

Evaluation Board

Fast Prototyping Board

画像
rl78-fpb

エミュレータ回路内蔵、高い拡張性でアプリケーションの早期試作に最適

様々なアプリケーションの試作開発に特化した評価ボードです。E2エミュレータLite相当のエミュレータサーキットを内蔵し、追加のツール無しでプログラムの書き込み/デバッグが可能です。さらにArduino、PmodTM等のインターフェースを搭載、マイコンの全ピンにアクセス可能なスルーホールなど、高い拡張性を有しています。

詳細はこちら >>

 

 

 

Targetボード (CPUボード)

画像
CPUboard

手軽にマイコンを評価

初心者でも安心。手軽にマイコンの動作を確認できるお試し評価ボードです。マイコンの全端子を周辺ボードコネクタに配置しているので、市販のユニバーサル基板による評価回路の作成が可能です。

詳細はこちら >>

 

 

分野に特化した評価ボード

画像
capacitive-touch-evaluation-system-rl78g23

RL78/G23静電容量タッチ評価システム

RL78/G23を使用したタッチキー・ソリューションを 容易に評価することができるキットです。
キットに含まれるボードやソフトウェアを用いて、キット購入後すぐに評価を始めることができます。

詳細はこちら >>

 

画像
rl78-g1d-evaluation-board

RL78/G1D Evaluation Board

RL78/G1D搭載モジュール、プッシュスイッチ、 LEDなどの 周辺機能等を搭載した評価ボードです。RL78/G1D の評価及びBluetooth® low energyの開発・評価が容易に行えるようになります。

詳細はこちら >>

画像
RL78H1D-kit

RL78/H1D用血圧測定評価キット

この評価キットは、RL78/H1Dマイクロコントローラベースで、オシロメトリックな血圧測定ソリューションの評価に最適です。

詳細はこちら >>

Evaluation Boardのラインアップを検索する >>

 

パートナー製ソリューション

各パートナーによる豊富なソリューションが用意されています。

詳細はこちら >>

ドキュメント

分類 タイトル 日付
カタログ PDF 12.04 MB 英語
1 item

ニュース&ブログ