RH850/C1M-A1マイコンはRH850ファミリの「G3MH」CPU を搭載しており、240MHzの周波数で動作し、高い処理能力を実現しています。ROM、RAM、DMA、モータコントロールタイマをはじめとする各種タ イマ、CAN (CANFD)を含めた各種シリアルインタフェース、12 ビットA/D コンバータ(ADCC)、レゾルバの出力信号をデジタルの角度データに変換するR/D コンバータ(RDC3A)、CPU と並列動作可能なモータ制御ユニット(EMU3) などHEV/EV 用モータ制御に最適な周辺機能を備えています。
特長
- CPU Core:
- 240MHz コア (ロックステップデュアルコア x1含む)
- FPU
- クロック生成:
- メインクロック: 20 MHz
- PLL(SSCGモード選択可能): 240 MHz
- PLL(SSCGモードなし): 80 MHz
- 低速内蔵オシレータ: 240 kHz
- データ転送機能: DMAC / DTS
- タイマ:
- タイマアレイユニットD(TAUD) 2ユニット
- タイマアレイユニットJ(TAUJ) 1ユニット
- モータコントロールタイマ (TSG3) 2ユニット
- エンコーダタイマ(ENCA) 2ユニット
- アナログ:逐次比較型A/Dコンバータ 30チャネル, 3ユニット
- 通信インタフェース:
- クロック同期シリアルインタフェースH (CSIH) 3チャネル
- CAN インタフェース(RS-CANFD) 4チャネル
- LINインタフェース(RLIN3) 3チャネル
- シリアルコミュニケーションインタフェース (SCI3) 3チャネル
- RSENT 4チャネル
- モータ制御:
- モータコントロールタイマ (TSG3) 2ユニット
- R/D コンバータ(RDC3A) 1ユニット
- エンハンスドモータコントロールユニット(EMU3) 1ユニット
- 機能安全:
- マルチインプットシグネチャジェネレータ (MISG)
- クロックモニタ
- ウォッチドッグ タイマ
- セキュアウォッチドッグ タイマ
- メモリ保護機能
- 動作電圧:
- 1.15 - 1.35 V (CPUコア用)
- 4.5 - 5.5 V (I/O用、システム用、ADコンバーター用、RDコンバーター用)
- 動作温度: Tj= -40 - +150°
アプリケーション
- Automotive HEV/EV