RECAIUS音声認識ミドルウェアボイストリガーは、あらかじめ決めた特定のワードを検出し、トークスイッチレス・ハンズフリーを実現するソフト部品です。

特長

  • 常にトリガーワードを検出
    • 毎回トークスイッチを押さなくても、常に特定の言葉(トリガーワード)に聞き耳を立てて検出し、不要な言葉をしゃべらないよう注意を払わなくても、気軽に声で操作できます。
  • メモリサイズが小さく、軽快に動作
    • 要求メモリサイズ、計算量が小さいので、エンドユーザの手元機器上でも応答性良好に動作します。
  • トリガーワードを自由に設定可能
    • ご希望の言葉をトリガーワードに設定することが可能なので、幅広くご活用いただけます。

Applications

  • 制御機器
  • スマートホーム
  • 家電製品
  • スマートビルディング
  • 民生機器全般

descriptionドキュメント

printニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Toshiba Digital Solutions 外部リンク 2020年10月17日