IoTエッジデバイスに向けたVeridifyソリューション

RA製品ファミリにおける開発パートナのエコシステム ソリューション

概要

Veridifyが提供する、高速、省メモリかつ高効率なセキュリティ方式は、RAシリーズMCUと、その接続先のリソースが限られたIoTエッジデバイスを保護するのに理想的なソリューションです。Veridify方式は、Elliptic Curve Cryptography(ECC)より10倍高速です。

主な機能

  • セキュアブート、セキュアファームウェア更新、リモート認証、および他の一般的なセキュリティ機能を、Renesas RAファミリMCU上に簡単に実装できます
  • コンパクトで低消費電力を極力抑えることが可能なこの方式は、RAファミリMCUと接続先のリソースが限られるIoTデバイスにとって理想的です。
  • 耐量子セキュリティは、認証とデータ保護機能を将来にわたって提供し続けます。
  • ECCより10倍高速で優れた処理能力と低消費電力を実現
  • ソフトウェアとハードウェアの両方で利用可能。製品の市場投入までの時間とコストを削減

ブロック図

ワイヤレスの煙・ガス検知器は、サイバー攻撃のリスクにさらされています。検知器にセキュリティ機能を実装することにより、検知したメッセージを中央監視ステーションで認証する仕組みを実装できるため、メッセージが本物であることを確認することができます。

SecureRF GTCブロック図

ターゲット市場および用途

  • セキュアブート
  • セキュアなファームウェア更新
  • リモート認証
  • 識別
  • データ整合性
  • データ機密性

Titleタイプ最終更新日容量
Veridify Company Overview
Authentication and Identification for the Smallest IoT Devices
PDF 2020年1月30日 485 KB
Veridify Future-Proof Security for RA2 IoT Edge Devices
Veridify Future-Proof Security for RA2 IoT Edge Devices for the Renesas RA Partner Ecosystem
PDF 2019年12月19日 264 KB
Veridify RA6 SDK Getting Started Guide PDF 2020年3月28日 583 KB
Veridify’s SDK for RA6 IoT Edge Devices
Veridify’s SDK for RA6 IoT Edge Devices for RA Partner Ecosystem
PDF 2020年3月28日 208 KB
Veridify SDK Package ZIP 2020年3月28日 5.7 MB

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.