EK-RA6M3G 評価キットを使用すると、 RA6M3 MCU グループの機能をシームレスに評価できると共に、RAファミリが持つルネサス独自のFlexible Software Package (FSP) と様々なIDEを使用して、組込みシステム向けアプリケーションを開発することができます。

このキットは、オンチップグラフィックLCDコントローラを持つRA6M3を搭載したボード(EK-RA6M3)と、静電容量式タッチパネルを持つ4.3インチTFTカラーLCDを搭載したグラフィック拡張ボードで構成されています。

はじめに

クイックスタート サンプルプロジェクトを実行する

  1. EK-RA6M3Gボードには、クイックスタート サンプルプロジェクトがあらかじめフラッシュメモリに書き込まれています。(クイックスタート サンプルプロジェクトは、Example Project Bundleにも含まれています。)
  2. EK-RA6M3ボード上のJ1(拡張グラフィック)ポートに、拡張グラフィックボードを接続します。
  3. 5V電源に接続されたMicro USB デバイス ケーブルを使用して、デバッグ USB ポート (J10) を介してEK-RA6M3G ボードの電源を入れます。白色の電源 LED が点灯します。
  4. クイックスタート サンプルプロジェクトを実行すると、画面にサンプル画像が表示されます。
  5. クイックスタート サンプルプロジェクトの追加機能については、EK-RA6M3G クイックスタートガイド (PDF) を参照してください。

組込みアプリケーションを開発する

  1. 他のサンプルプロジェクトの1つから始める(Example Project Bundleをダウンロードください – RA6M3 MCU グループのさまざまな周辺機能について見るには、あらかじめ多数用意されているサンプルプロジェクトから選択します。これらのサンプルプロジェクトは、カスタムアプリケーションを開発する際の出発点としてお役立て下さい。

カスタムハードウェアを構築する

  1. 使えるプロトタイプの構築を始める - EK-RA6M3 ボードとグラフィック拡張ボードを利用し、多くの定評あるエコシステム アドオンを選択してください。
  2. カスタムハードウェアを構築するEK-RA6M3Gv1 - Design Package (ZIP | English, 日本語) で提供される設計および製造情報を参照し、カスタムハードウェアを開発してください。

認証

EK-RA6M3G キットは以下の認証/規格を満たしています。免責事項、注意事項、認証の詳細については EK-RA6M3G ユーザーズマニュアルを参照してください。

EMC/EMI 規格

  • FCC 通知 (Class A) – Part 15
  • カナダ イノベーション・科学経済開発省 ICES-003 準拠: CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)
  • CE Class A (EMC 指令 2004/108/EEC)
  • 台湾 CNS 規格 13438、C6357 準拠、Class A 限定
  • オーストラリア/ニュージーランド AS/NZS CISPR 32:2015、Class A

環境対応、廃棄物、リサイクル、廃棄基準 

  • 欧州 RoHS
  • 中国 SJ/T 113642014、10年間の環境保護使用期限

安全規格

  • UL 94V-0

関連ソフトウェアおよびツール

Segger社の評価用ソフトウェア

特長

  • キット同梱品:EK-RA6M3 ボード、グラフィック拡張ボード、Micro USB デバイス ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Micro USB ホスト ケーブル (Type-A オス~Micro-B オス)、Ethernet パッチ ケーブル
  • 固有機能へのアクセス
    • Ethernet(RMII および PHY)
    • USB High Speedホストおよびデバイス
    • 32MB 外部 QSPI フラッシュ
  • MCU ネイティブ ピン アクセス
    • R7FA6M3AH3CFC MCU
    • 120MHz, Arm Cortex®-M4 コア
    • 2MBフラッシュメモリ、640KB SRAM
    • 176ピン、LQFPパッケージ
    • 4x 40ピンmale headerを介したネイティブ ピン アクセス
    • MCU および USB電流測定ポイント
  • エコシステムおよびシステム制御アクセス
    • USB Full Speed ホストおよびデバイス
    • 複数の5V入力ソース
    • USB (デバッグ、Full Speed、High Speed)
    • 外部電源
    • デバッグモード
    • デバッグ オンボード (SWD)
    • デバッグ イン (ETM、SWD、JTAG)
    • デバッグ アウト (SWD)
    • ユーザ LED とボタン
    • 3つのユーザ LED (赤、青、緑)
    • 電源入力を示す白色LED
    • デバッグ接続を示すデバッグ LED (黄)
    • 2つのユーザ ボタン
    • 1つのリセットボタン
    • 4つのエコシステム拡張機能
    • MikroElektronikaTM mikroBUS コネクタ
    • 2つの SeeedGrove®システム (I2C) コネクタ
    • 2つの Digilent PmodTM (SPI および UART) コネクタ
    • ArduinoTM (Uno R3) コネクタ
    • MCU ブート構成ジャンパ
  • グラフィック拡張ボード
    • 4.3インチTFTカラー液晶パネル(静電容量式タッチパネル付)
    • 解像度480x272
    • バックライトコントローラ
  • SeggerTM emWin組み込みGUIライブラリ
    • 直感的な美しいGUI設計が可能に
    • パワフルで使いやすいAPI
    • ANSI C/C++に対応

製品選択

製品名 Part Status 購入/サンプル
RTK7EKA6M3S01001BU
Active
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
EK-RA6M3G – Quick Start Guide クイックスタートガイド PDF 560 KB
EK-RA6M3G v1ユーザーズマニュアル English マニュアル PDF 3.27 MB
EK-RA6M3G クイックスタートガイド クイックスタートガイド PDF 1.21 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- EK-RA6M3G Example Project Bundle アプリケーションノート PDF 88 KB
Getting Started with the Graphics Application for RA Family アプリケーションノート PDF 2.78 MB
EK-RA6M3G Example Project Overview アプリケーションノート PDF 90 KB
- EK-RA6M3G Example Project Overview アプリケーションノート PDF 90 KB
ダウンロード
EK-RA6M3G Example Project Bundle - Sample Code サンプルコード ZIP 7.52 MB
Getting Started with the Graphics Application for RA Family - Sample Code サンプルコード ZIP 5.74 MB
- EK-RA6M3G Example Project Overview - Sample Code サンプルコード ZIP 2.96 MB
EK-RA6M3G Example Project Overview - Sample Code サンプルコード ZIP 2.96 MB
EK-RA6M3Gv1 - Design Package English ソフトウェア ZIP 8.73 MB
その他資料
An Introduction to Renesas Advanced (RA) MCU Kits プレゼンテーション PPSX 38.31 MB
Deep Dive into EK-RA6M3 and EK-RA6M3G Kits プレゼンテーション PPSX 20.26 MB
RAファミリ パンフレット English パンフレット PDF 741 KB
Segger emWin v550h - Documentation, Tools and Samples ライブラリ ZIP 54.12 MB

ソフトウェア/ツールページ

タイトル 分類 Description Company
Flexible Software Package (FSP) Software Package RAファミリのFlexible Software Package (FSP) は、ArmコアMCUを用いてセキュアなIoT機器を素早く開発するための様々な手段を提供します。RA FSPは、RA FSP エコシステムを活用するための周辺ドライバ、FreeRTOSおよびミドルウェア スタックを提供します。開発着手に必要となるもの(e² studio、CMSISパック、ツールチェーン、Segger J-Linkドライバ等)を包括するインストーラパッケージです。 Renesas
統合開発環境 e² studio IDE and Coding Tool Eclipseベース ルネサス統合開発環境 (Note: コンパイラは追加ソフトウェアとしてインストールする必要があります) [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ] Renesas