H8S/2112, 2112Rは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RX651、RX210 などをご検討ください。

製品選択

発注型名 Part Status Type Carrier Type 購入/サンプル
Not Recommended for New Designs Tray
Availability
Obsolete Tray
Availability
Not Recommended for New Designs
Availability
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド
RX開発環境移行ガイド H8からRXへの移行(コンパイラ編) (High-performance Embedded Workshop, H8C→CS+,CC-RX) English ガイド PDF 495 KB
Real-time OS RI600/4 for RX600 Series Application Note: Application Transition Guide (from HI1000/4 to RI600/4) ガイド PDF 371 KB
RXコンパイラ アプリケーションノート: 4-サンプルプロジェクトRX移行ガイド: H8編 English アプリケーションノート PDF 1.05 MB
H8S/2112R Group Hardware Manual マニュアル PDF 5.68 MB
H8S/2112 Group Hardware Manual マニュアル PDF 5.39 MB
H8S/2600 Series H8S/2000 Series Software Manual マニュアル PDF 1.78 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
RXファミリ、H8Sファミリ H8SからRXへの置き換えガイド DTC編 English アプリケーションノート PDF 1.01 MB
RXファミリ、H8Sファミリ H8SからRXへの置き換えガイド ADC編 English アプリケーションノート PDF 830 KB
PCB-Design for Improved EMC / EMV アプリケーションノート PDF 1.86 MB
コンパイラパッケージ アプリケーションノート: Call Walkerの使用方法 English アプリケーションノート PDF 390 KB
R8Cファミリ用リアルタイムOS MR8C/4 アプリケーションノート メールボックスの代わりにデータキューを使用する方法 English アプリケーションノート PDF 606 KB
タイマA動作(ワンショットタイマモード、外部トリガ) English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 423 KB
Utility To Convert S-Record Data To A C-Structure アプリケーションノート PDF 255 KB
Example of Using User Boot Mode of Renesas 0.18um Flash Devices with Xmodem Data Transfer アプリケーションノート PDF 135 KB
Flash Memory Programming Routines アプリケーションノート PDF 456 KB
User Mode FLASH Programming Example アプリケーションノート PDF 203 KB
Example Bootloader with Xmodem Data Transfer アプリケーションノート PDF 164 KB
A Sprintf Function Implementation for Smaller ROM/RAM アプリケーションノート PDF 163 KB
H8S H8/300 Series C/C++ Compiler Package Application Note アプリケーションノート PDF 5.27 MB
H8Sファミリ アプリケーションノート TPUカスケード接続による長周期パルス出力 English アプリケーションノート PDF 307 KB
H8Sファミリ アプリケーションノート 2相励磁方式ステッピングモータ English アプリケーションノート PDF 417 KB
H8Sファミリ アプリケーションノート 8ビットタイマによるアウトプットコンペア機能 English アプリケーションノート PDF 301 KB
H8Sファミリ アプリケーションノート TPUによるバッファ動作 English アプリケーションノート PDF 311 KB
H8Sファミリ アプリケーションノート 8ビットタイマカスケード接続 English アプリケーションノート PDF 304 KB
H8S/2200シリーズ アプリケーションノート WDT を使用した時計機能 English アプリケーションノート PDF 265 KB
H8S/2200シリーズ アプリケーションノート PWMを使用したDCモータ制御処理 English アプリケーションノート PDF 257 KB
HI Series RTOS Application Note アプリケーションノート PDF 3.03 MB
High-performance Embedded Workshop Tcl/Tk Application Note アプリケーションノート PDF 1.43 MB
H8S Series Technical Q&A Application Note アプリケーションノート PDF 697 KB
PCN / PDN
半導体製品 包装材変更のお願い(一部内容の追加及び修正) English 製品変更通知 PDF 4.87 MB
半導体製品 包装材変更のお願い English 製品変更通知 PDF 3.82 MB
半導体製品 包装材変更のお願い English 製品変更通知 PDF 1.91 MB
Downloads
- RXコンパイラパッケージ アプリケーションノート <サンプルプロジェクトRX移行ガイド> H8編用サンプルコード English サンプルコード ZIP 74 KB
- Renesas MCU Perl Script to Convert S-Record Data to a C Structure サンプルコード ZIP 613 KB
- タイマA動作(ワンショットタイマモード、外部トリガ) サンプルコード ZIP 391 KB
- Renesas MCU Utility To Convert S-Record Data To A C-Structure サンプルコード ZIP 303 KB
- H8 Family, H8S Family, SuperH RISC Engine Family Example of Using User Boot Mode of Renesas 0.18µm Flash Devices with Xmodem Data Transfer サンプルコード ZIP 2.25 MB
- H8 Family, H8S Family, SuperH RISC Engine Family Flash Memory Programming Routines サンプルコード ZIP 425 KB
- H8S Family User Mode FLASH Programming Example サンプルコード ZIP 1.96 MB
- H8S Family Example Bootloader with Xmodem Data Transfer サンプルコード ZIP 1.72 MB
- A Sprintf Function Implementation for Smaller ROM/RAM サンプルコード ZIP 145 KB
- H8S Family Application Note Using the 8-Bit PWM Function to Generate Duty Cycle-Controlled Pulse Output サンプルコード ZIP 67 KB
- H8S/2200シリーズ アプリケーションノート WDT を使用した時計機能 サンプルコード ZIP 276 KB
- H8S/2200シリーズ アプリケーションノート PWMを使用したDCモータ制御処理 English サンプルコード ZIP 268 KB
その他資料
ルネサス マイクロコンピュータ H8Sファミリ セレクションガイド English カタログ PDF 4.46 MB
Renesas MCUs H8S Family H8SX Family カタログ PDF 6.35 MB
Renesas Semiconductor Lead-Free Packages カタログ PDF 1.32 MB

Software / Tools

タイトル 分類 Description 会社名
H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS [HI1000/4] ITRON OS μITRON4.0仕様準拠 H8SX, H8Sファミリ用リアルタイムOS [対応IDE:High-performance Embedded Workshop] Renesas
H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ Compiler/Assembler H8SX,H8S,H8ファミリ用C/C++コンパイラパッケージ 。シミュレータデバッガ、統合開発環境High-performance Embedded Workshop付属。
Renesas
MISRA C ルールチェッカ SQMlint Compiler/Assembler ルネサスコンパイラオプション製品 MISRA C ルールチェッカ SQMlint
Renesas
E10A-USB HS0005KCU01H(H-UDIインタフェースモデル) Emulator E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能なし) Renesas
E10A-USB HS0005KCU02H(AUDトレースモデル) Emulator E10A-USBエミュレータ (AUDトレース機能あり) Renesas
統合開発環境 High-performance Embedded Workshop IDE and Coding Tool ルネサス統合開発環境(SuperH, RX, R8C, M32R, M16C, H8SX, H8S, H8, 740用)
Renesas
フラッシュ開発ツールキット Flash Development Toolkit (Programming GUI) Programmer (Unit/SW) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: SuperH RISC engine, RX, R8C, M16C, H8SX, H8S, H8, 740] Renesas
H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータデバッガ [High-performance Embedded Workshop対応] Simulator H8SX,H8S,H8ファミリ用シミュレータ [対応IDE: High-performance Embedded Workshop] (Note: 本製品はコンパイラパッケージに含まれています。単体販売はありません。)
Renesas