モデルベースデザインにより、サプライチェーン全体でIPモデルを簡単に共有できる開発プロセスが可能になり、お客様は実装前にシステムの問題を特定できるようになります。

カテゴリ

ツールサポート

提供地域

ワールドワイド

特徴

MathWorksのプロダクトマーケティングディレクターであるPaul Barnardは次のように述べています。モデルベースデザインにより、サプライチェーン全体でIPモデルを簡単に共有できる開発プロセスが可能になり、お客様は実装前にシステムの問題を特定できるようになります。これを実現するためにルネサス社ではお客様にSimulinkで使用可能なルネサスのIPのモデルを提供します。また、モデルからルネサス社のマイクロプロセッサへのアルゴリズムを実装するために、Processor-in-the-Loop (PIL)技術による検証をサポートするツールも提供します。MathWorksはモデルベースデザインプラットフォームでルネサス社と協力し、自動車/ロボティクス/産業技術など多くの分野で働いている共通のお客様に役立つことを期待しています。

お問合せ先

URL https://www.mathworks.com/