「デジタルIP」ではタイマ、SCIなど弊社の多種多様なマイコンで実績のある周辺機能IPのSoft macroを提供できます。
機能 | IP名称 | プロセス (もしくはSoft macro) |
ステータス | ドキュメント | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|
タイマ | GPT 16-bit General Purpose Timer(4channels) |
Soft macro | 提供可能 | IP_Datasheet(D-1):GPT (PDF) | メールでのお問合せ |
TPU 16bit Timer Pulse Unit(6channels) |
Soft macro | 提供可能 | IP_Datasheet(D-2):TPU (PDF) | ||
WDT 14-bit Watchdog timer |
Soft macro | 提供可能 | IP_Datasheet(D-3):WDT (PDF) | ||
周辺 | SPI Serial Peripheral Interface(2channels) |
Soft macro | 提供可能 | IP_Datasheet(D-5):SPI (PDF) | メールでのお問合せ |
SCI Serial Communications Interface(9channels) |
Soft macro | 提供可能 | IP_Datasheet(D-7):SCI (PDF) | ||
I2C Inter-IC bus interface(2channels) |
Soft macro | 提供可能 | IP_Datasheet(D-6):I2C (PDF) | ||
I3C Improved Inter-IC bus interface |
Soft macro | 提供可能 | IP_Datasheet(D-8):I3C (PDF) |