インタフェース&コネクティビティ

概要

Description

The ISL32743E is a galvanically isolated high-speed differential bus transceiver, designed for bidirectional data communication on balanced transmission lines. The device uses Giant Magnetoresistance (GMR) as its isolation technology. The part is available in a 16 Ld SOICW package providing a true 8mm creepage distance. A unique ceramic/polymer composite barrier provides excellent isolation and 44, 000 years of barrier life. The device is compatible with 3V and 5V input supplies, allowing an interface to standard microcontrollers without additional level shifting. Current limiting and thermal shutdown features protect against output short circuits and bus contention that may cause excessive power dissipation. Receiver inputs are a full fail-safe design, ensuring a logic high R-output if A/B are floating or shorted.

特長

  • 40Mbps data rate
  • 2.5kVRMS isolation/600VRMS working voltage
  • 3.3V bus
  • 20ns propagation delay
  • 5ns pulse skew
  • 1/5 unit load allows up to 160 devices on the bus
  • 50kV/μs (typical), 30kV/μs (minimum) common-mode transient immunity
  • 16.5kV ESD protection
  • Low EMC footprint
  • Thermal shutdown protection
  • Temperature range: -40°C to +85°C
  • Meets or exceeds ANSI RS-485 and ISO 8482:1987(E)
  • True 8mm 16 Ld SOICW packages
  • UL 1577 recognized
  • VDE V 0884-11 pending

アプリケーション

ドキュメント

タイトル 分類 日付
PDF808 KB
データシート
PDF207 KB
アプリケーションノート
PDF352 KB
アプリケーションノート
PDF474 KB
アプリケーションノート
PDF366 KB
アプリケーションノート
PDF178 KB
アプリケーションノート
PDF513 KB
アプリケーションノート
PDF826 KB
アプリケーションノート
PDF769 KB
アプリケーションノート
PDF443 KB
アプリケーションノート
PDF582 KB
アプリケーションノート
PDF440 KB
アプリケーションノート
PDF338 KB
アプリケーションノート
PDF365 KB
アプリケーションノート
PDF375 KB
アプリケーションノート
PDF6.48 MBEnglish
カタログ
PDF1.17 MB
EOL通知
PDF156 KB
その他
PDF253 KB
その他
PDF208 KB
Price Increase Notice
PDF438 KB
レポート
PDF188 KB
技術概要
PDF300 KB
技術概要

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

タイトル 分類 日付
PDF1.17 MB
EOL通知

モデル