概要

説明

電力線通信 モデムIC R9A06G061 に対応したソフトフェア開発やシステム評価を行うための交流(AC)電力線用の電力線通信評価キットです。本製品は、AC電力線線通信に必要なアナログ・フロント・エンドや制御用MCU を含むトータルなボード構成になっています。

本製品を使ってPLC通信の評価を行う場合は、PHY性能評価ツール:SimpleMAC GUIが必要になります。本ページのDownloads欄よりSimpleMAC GUIおよびユーザーズマニュアルをダウンロードしてください。(PLC通信の評価には、本製品が2台以上必要となります)

特長

  • 対応MCU、PLCモデムLSI
    • MCUグループ:RX651
    • ボード上に実装のMCU型名:R5F5651EHDFP
    • PLCモデムLSI:R9A06G061
    • ボード上に実装のPLCモデムLSI型名:R9A06G061
  • 本製品は、以下の4種類のボードで構成されています。
    • AC-PLCボード:PLCモデムLSI (R9A06G061)及びAFEデバイス
    • 制御用MCUボード:RX651: R5F5651EHDFP
    • フィルタボード:通過帯域外ノイズ除去フィルタ
    • PMOD 変換ボード:Pmod™コネクタのfemale-male変換ボード
  • 対応規格/周波数:
    • CENELEC-A(35.9375kHz - 90.625kHz)
    • CENELEC-B(98.4375kHz - 121.875kHz)
    • FCC(154.6875kHz - 487.5kHz)
  • 対応電力線電圧:AC100-230V
  • 電源供給:ACアダプターによる外部給電 (定格15V/1.2A) [注:ACアダプターは付属していません]
  • 本体外形寸法:130×80×45 mm

注意事項:
本製品には AC アダプタは付属しておりません。お客様にて使用する環境の法令に適合した AC アダプタの準備をお願いします。 以下の ACアダプタは、通信特性を低下させないことを確認しております。

確認済みACアダプタ

型名 UN318-1512 PL03B SMI18-15-V-P5 GST18B15-P1J
メーカー UNIFIVE CUI Inc. MEAN WELL 
DC電圧 15V 15V 15V
タイプ Wall Mount Wall Mount Desktop
対応安全規格
* メーカーの最新情報をご確認ください
PSE (JPN) check check check
CE (EU) check check check
UKCA (GBR)   check check
UL (USA) check check check
FCC (USA) check check check
DoE-VI (USA) check check check
CCC (CHN) check check check
BIS (IND)     check
CPS (SGP)      
BSMI (TWN)     check
KC (KOR) check   check
RCM (AUS)   check check
CB check   check
  備考 A type プラグ マルチブレード (A,B,C,E,N) ACケーブル無し

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 2.31 MB 英語
回路図 PDF 2.06 MB 英語
ガイド ZIP 7.16 MB 英語
3 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 13.58 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 2.76 MB
2 items

関連ボード&キット

ボード&キット