概要

説明

The 89HPEB383 provides a high performance, small footprint bridge from single lane PCI Express to 32 bit PCI. The device's PCI interface can operate up to 66 MHz. Three types of addressing modes are supported; transparent, opaque and non-transparent, giving designers flexibility.

特長

  • PCI Express (x1) to PCI forward bridge
  • Superior performance, low latency
  • Non-transparent bridging support
  • No power sequencing restrictions
  • 10mm x 10 mm QFN
  • 14mm x 14mm QFP

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.32 MB
1 item

ボード&キット

ボード&キット

モデル