画像
産業用イーサネット通信には、EtherCAT、Ethernet/IP、Profinet(RT)、CC-Link、Modbus TCPなどの複数の通信プロトコルをサポートする確実性、高速処理、柔軟性が必要です。 これらの強力なソリューションにはEtherPHYも搭載されており、産業用イーサネットアプリケーションに特有の課題にも対応できるように開発されています。 ルネサスのR-INエンジン技術を搭載し、リアルタイムOSアクセラレータとイーサネットアクセラレータを内蔵し、高速・高精度な通信制御を実現します。
Pkg. Code |
Pkg. Type |
長さ (mm) |
幅 (mm) |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||
マルチプロトコル通信LSI | pkg_7732 | BGA | 19 | 19 | 26.51 |
R-IN32M3-ECを搭載した産業用Ethernet通信モジュール | 177.56 |
|
R-IN32M3産業用イーサネットモジュールで一石三鳥 | ブログ | 2020年8月18日 |