画像
車載用ヘッドアップディスプレイ(HUD)は、MEMSプロジェクションシステムにおける大きな技術革新の恩恵を受けており、ADASとセーフティの中心的存在となっています。 最新のレーザ走査型MEMS投影システムは、より高解像度の画像を低価格で提供できます。 ルネサスの高集積レーザダイオード・ドライバは、車載用ヘッドアップディスプレイ(HUD)の高解像度、高色深度、高フレームレート投影を実現します。
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
IOUT (A) |
FMAX (MHz) |
Rise Time (μs) |
Fall Time |
Internal Oscillator |
Parametric Applications |
Qualification Level |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||||||
Automotive High Speed Quad Laser Diode Driver | 3 V | 3.6 V | 0.75 | 150 | 1.5 | 0.0015 | はい | Generic laser based applications requiring multiple independently controlled lasers or a single high current driver and more... |
Automotive | 13.05 |