NP29N04QUK

40 V – 30 A – Dual N-channel Power MOS FET

最新トレンチ技術による「0.25umのANL3プロセスをはじめとする微細化技術」「新マルチ・ボンディングを用いたパッケージ技術」による世界最高レベル の超低ON 抵抗を実現し車載仕様に適した製品を取り揃えております。 [注意] 弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。 必ずご一読下さい。

Product Status: Product Inquiry

OVERVIEW

NP29N04QUK is a dual N-channel MOS Field Effect Transistor designed for high current switching applications.

KEY FEATURES

    • Super low on-state resistance
      RDS(on) = 10.1 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 15 A)
    • Low Ciss: Ciss = 1000 pF TYP. (VDS = 25 V)
    • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified
    • Small size package 8-pin HSON dual

PARAMETRICS

Parameters
NP29N04QUK
Basic Information
Production Status
Product Inquiry
PLP
-
Package Type
HSON-8
Nch/Pch
Nch
Number of Channels
Dual
Automotive
YES
VDSS (V) max.
40
ID (A)
30
RDS (ON) (mohm) max. @10V or 8V
10.1
Ciss (pF) typ.
1000
Vgs (off) (V) max.
4
VGSS (V)
20
Pch (W)
44
Application
Automotive Use
Mounting Type
Surface Mount
Series Name
NP Series
QG (nC) typ.
19

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。
検索結果一覧の右端『シミュレーションデータ』をご参照ください。