ルネサスは、革新的なパワーマネジメントICのプロバイダとして世界をリードしており、低電力、低電圧、高効率ソリューションだけでなく、多セル時の高電圧、大電力、高効率ソリューション、および先進のパッケージング技術を持つ、数少ない企業の1つです。さらに、車載用パワーの分野で豊富な経験を持っており、車載インフォテインメント、ナビゲーション、またはテレマティクスプラットフォームに向けた、多用途で効率的な電源ソリューションを提供しています。

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Powering Automotive Cockpit Electronics ホワイトペーパー PDF 360 KB
48V Board Net Reduces Vehicle CO2 Emissions and Improves Drivability ホワイトペーパー PDF 866 KB
Selecting the Right Battery Chemistry for Automotive Safety Applications ホワイトペーパー PDF 158 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
AEC-Q100 基本ページ 2020年5月13日
車載用パワーデバイスソリューション 基本ページ 2020年5月6日