概要

説明

The NP75N055YUK is N-channel MOS Field Effect Transistors designed for high current switching applications.

特長

  • Super low on-state resistance RDS(on) = 4.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 38 A)
  • Non logic level drive type
  • Designed for automotive application and AEC-Q101 qualified

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 268 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
ガイド PDF 1.71 MB
製品別信頼性資料 PDF 222 KB
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
6 items

設計・開発

モデル