タイトル 情報
Package Name W8X12.96
Package Previous Code WAJ
Package Description 96 Ball WLCSP, 8x12 ARRAY, 0.5mm Pitch Thin Cu RDL - Amkor ATT
Package Status Active
Package Type WLCSP-TCURDL
クラス PLASTIC
Package Code WAJ
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 96
Pb (Lead) Free Yes
長さ 6.11mm
4.03mm
Thickness 0.36mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 6.11 x 4.03 x 0.36

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 335 KB
1 item