タイトル 情報
Package Name V256.17X17C
Package Previous Code VFD
Package Description 256 LEAD PBGA PACKAGE (17 x 17mm)-ASEKH
Package Status Active
Package Type PBGA
クラス PLASTIC
Package Code VFD
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 256
Pb (Lead) Free Yes
長さ 0mm
0mm
Thickness 1.4mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 0.00 x 0.00 x 1.40

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 124 KB
1 item