タイトル 情報
Package Description TQFP 10.00x10.00x1.40 mm 0.50mm Pitch
Package Status Active
Package Type TQFP
クラス PLASTIC
Package Code PP64
カテゴリ 240
Lead Count 64
Pb (Lead) Free No
長さ 10mm
Pb Free Category e0
10mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 240.00°C
Pitch 0.5mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日付
パッケージ外形図 PDF 130 KB
製品変更通知 PDF 164 KB
2 items