タイトル 情報
Package Name PLBG0144GH-A
Package Previous Code P144F1-80-EAC-1
JEITA Standard P-LFBGA144-12x12-0.80
Package Status Active
Package Type LFBGA
クラス IC
Package Code pkg_7878
Lead Count 144
Pb (Lead) Free Yes
長さ 12mm
12mm
Thickness 1.56mm
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.56

ドキュメント

分類 タイトル 日時
Carrier/Package PDF 73 KB 英語
Carrier/Package PDF 351 KB
Carrier/Package PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 322 KB
4 items